GSV420 Grappin à griffes à 4 dents, capacité 400 litres

Grappins à griffes GSV420 Grappin à griffes à 4 dents, capacité 400 litres

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Capacité
0.50 yd³
400 l
Capacité de levage maximale
17637 lb
8000 kg
Types d'enveloppes en option
Semi-ouverte
Semi-ouverte

Vue d'ensemble

La gamme de grappins à griffes, GSV Cat® inclut des modèles et des tailles variés pour un large éventail d'applications. Avec des temps de cycle plus courts et une capacité accrue, les grappins GSH vous permettent de déplacer plus tout en dépensant moins. L'amélioration de la conception du grappin accroît la productivité globale et réduit les coûts d'entretien. L'ajout d'un modèle GC à cette gamme de produits ajoute une option économique tout en offrant la qualité Cat que vous attendez.

Spécifications produit pour GSV420 Grappin à griffes à 4 dents, capacité 400 litres

Capacité 0.50 yd³ 400 l
Capacité de levage maximale 17637 lb 8000 kg
Types d'enveloppes en option Semi-ouverte Semi-ouverte
Poids en ordre de marche 2326 lb 1055 kg
Nombre de dents 4 4
Poids minimum recommandé de la pelle pour manutention 20 ton (US) 20 ton (US)
Poids maximum recommandé de la pelle pour manutention 30 ton (US) 30 ton (US)
Poids minimum recommandé de la pelle hydraulique 14 ton (US) 14 ton (US)
Poids maximum recommandé de la pelle hydraulique 21 ton (US) 21 ton (US)

Découvrez comment GSV420 Grappin à griffes à 4 dents, capacité 400 litres soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

GSV420-400 avec dents semi-ouvertes

GSV425 avec dents semi-ouvertes

GSV425 sur une MH3040, pour une application de manutention de rebut

Conçus pour la manutention de ferraille et de matériaux en vrac, les grappins à griffes excellent dans la manutention de charges lourdes et irrégulières telles que le métal, les roches et les déchets

Les dents hydrauliques offrent une préhension et une pénétration supérieures

La grande capacité et la rotation continue sont idéales pour les dépôts de ferraille et les stations de transfert

GSV425 sur une MH3040

GSV425 sur une MH3040, pour une application de manutention de rebut

GSV420-400 avec dents semi-ouvertes
GSV425 avec dents semi-ouvertes
GSV425 sur une MH3040, pour une application de manutention de rebut
Conçus pour la manutention de ferraille et de matériaux en vrac, les grappins à griffes excellent dans la manutention de charges lourdes et irrégulières telles que le métal, les roches et les déchets
Les dents hydrauliques offrent une préhension et une pénétration supérieures
La grande capacité et la rotation continue sont idéales pour les dépôts de ferraille et les stations de transfert
GSV425 sur une MH3040
GSV425 sur une MH3040, pour une application de manutention de rebut

Découvrez les offres disponibles pour  GSV420 Grappin à griffes à 4 dents, capacité 400 litres

Afficher davantage d'offres