CTV30-2500-BOCE

Grappins en demi-coquille Grappin en demi-coquille CTV30-2500-BOCE

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Capacité
3.25 yd³
2500 l
Poids en ordre de marche
6755 lb
3064 kg
Lame de coupe à boulonner incluse
Oui
Oui

Vue d'ensemble

Les grappins en demi-coquille Cat® vous aident à augmenter la productivité pour les applications de transfert. Déplacez plus de matériaux grâce à l'ouverture et à la fermeture rapides pour des temps de cycle courts. La construction robuste et la faible maintenance de l'outil lui permettent de fonctionner plus longtemps, vous aidant ainsi à gagner du temps et de l'argent.

Spécifications produit pour Grappin en demi-coquille CTV30-2500-BOCE

Capacité 3.25 yd³ 2500 l
Poids en ordre de marche 6755 lb 3064 kg
Lame de coupe à boulonner incluse Oui Oui
Poids recommandé minimum pelle hydraulique 30 ton (US) 30 ton (US)
Poids recommandé maximum pelle hydraulique 45 ton (US) 45 ton (US)
Poids recommandé minimum pelle pour manutention 40 ton (US) 40 ton (US)
Poids recommandé minimum pelle pour manutention 65 ton (US) 65 ton (US)

Découvrez comment Grappin en demi-coquille CTV30-2500-BOCE soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Grappin en demi-coquille - CTV30-2500-BOCE

Grappin en demi-coquille - CTV30-2500-BOCE

Découvrez les offres disponibles pour  Grappin en demi-coquille CTV30-2500-BOCE

Afficher davantage d'offres