CTV40-3500

Grappins en demi-coquille Grappin en demi-coquille CTV40-3500

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Capacité
4.5 yd³
3500 l
Poids en ordre de marche
9010 lb
4087 kg
Lame de coupe à boulonner incluse
Non
Non

Vue d'ensemble

Les grappins en demi-coquille Cat® vous aident à augmenter la productivité pour les applications de transfert. Déplacez plus de matériaux grâce à l'ouverture et à la fermeture rapides pour des temps de cycle courts. La construction robuste et la faible maintenance de l'outil lui permettent de fonctionner plus longtemps, vous aidant ainsi à gagner du temps et de l'argent.

Spécifications produit pour Grappin en demi-coquille CTV40-3500

Capacité 4.5 yd³ 3500 l
Poids en ordre de marche 9010 lb 4087 kg
Lame de coupe à boulonner incluse Non Non
Poids recommandé minimum pelle hydraulique 40 ton (US) 40 ton (US)
Poids recommandé maximum pelle hydraulique 65 ton (US) 65 ton (US)
Poids recommandé minimum pelle pour manutention 65 ton (US) 65 ton (US)
Poids recommandé minimum pelle pour manutention 90 ton (US) 90 ton (US)

Découvrez comment Grappin en demi-coquille CTV40-3500 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Grappin en demi-coquille - CTV40-3500

Grappin en demi-coquille - CTV40-3500

Découvrez les offres disponibles pour  Grappin en demi-coquille CTV40-3500

Afficher davantage d'offres