G206

Grappins tous-travaux G206

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Surface du grappin
2.2 ft²
0.2 m²
Poids
401.2 lb
182 kg
Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques de 5 à 6 tonnes
Minipelles hydrauliques de 5 à 6 tonnes

Vue d'ensemble

Il donne de meilleurs résultats dans les applications de manutention où l'on utilise des matériaux à surface irrégulière.

Spécifications produit pour G206

Surface du grappin 2.2 ft² 0.2 m²
Poids 401.2 lb 182 kg
Catégorie de machine Minipelles hydrauliques de 5 à 6 tonnes Minipelles hydrauliques de 5 à 6 tonnes
Ouverture maximale de la mâchoire 50.8 in 1290 mm
Largeur totale (mors ouverts) 56.9 in 1445 mm
Largeur hors tout (mors fermés) 30.9 in 784 mm
Hauteur totale (mors ouverts) 29.1 in 740 mm
Hauteur totale (mors fermés) 20.2 in 513 mm
Profondeur hors tout 18.3 in 465 mm
Diamètre minimal du grappin 3.1 in 78 mm
Épaisseur de la plaque d'usure 0.5 in 12 mm
Profondeur du support (extérieur) 15.9 in 405 mm
Profondeur du support (intérieur) 13.8 in 351 mm
Type d'interface Interface d'outil Interface d'outil
Débit hydraulique requis Tiltrotator Auxiliaire Tiltrotator Auxiliaire
Matériau de bord AR500/HB500 AR500/HB500
Force de fermeture maximale 3259.7 ft·lbf 14.5 kN
Poids de charge maximal 6613.9 lb 3000 kg

Découvrez comment G206 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  G206

Afficher davantage d'offres