CTV20-1900

Grappins en demi-coquille Grappin en demi-coquille CTV20-1900

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Capacité
2.5 yd³
1900 l
Poids en ordre de marche
4319 lb
1959 kg
Lame de coupe à boulonner incluse
Non
Non

Vue d'ensemble

Les grappins en demi-coquille Cat® vous aident à augmenter la productivité pour les applications de transfert. Déplacez plus de matériaux grâce à l'ouverture et à la fermeture rapides pour des temps de cycle courts. La construction robuste et la faible maintenance de l'outil lui permettent de fonctionner plus longtemps, vous aidant ainsi à gagner du temps et de l'argent.

Spécifications produit pour Grappin en demi-coquille CTV20-1900

Capacité 2.5 yd³ 1900 l
Poids en ordre de marche 4319 lb 1959 kg
Lame de coupe à boulonner incluse Non Non
Poids recommandé minimum pelle hydraulique 20 ton (US) 20 ton (US)
Poids recommandé maximum pelle hydraulique 35 ton (US) 35 ton (US)
Poids recommandé minimum pelle pour manutention 30 ton (US) 30 ton (US)
Poids recommandé minimum pelle pour manutention 45 ton (US) 45 ton (US)

Découvrez comment Grappin en demi-coquille CTV20-1900 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Grappin en demi-coquille - CTV20-1900

Grappin en demi-coquille - CTV20-1900

Découvrez les offres disponibles pour  Grappin en demi-coquille CTV20-1900

Afficher davantage d'offres