| Capacité | 0.75 yd³ 600 l |
| Capacité de levage maximale | 17637 lb 8000 kg |
| Types de pinces en option | Semi-ouverte, fermée Semi-ouverte, fermée |
| Nombre de dents | 5 5 |
| Poids minimum recommandé de l'élément | 20 ton (US) 20 ton (US) |
| Poids maximum recommandé de l'élément | 30 ton (US) 30 ton (US) |
| Poids minimum recommandé de l'élément | 14 ton (US) 14 ton (US) |
| Poids maximum recommandé de l'élément | 21 ton (US) 21 ton (US) |
Grappins à griffes Grappin à 5 griffes GSV520 600 litres
Demander un devis Trouver concessionnaireSpécifications clés
- Capacité
- 0.75 yd³
- 600 l
- Capacité de levage maximale
- 17637 lb
- 8000 kg
- Types de pinces en option
- Semi-ouverte, fermée
- Semi-ouverte, fermée
Vue d'ensemble
La gamme de grappins à griffes GSV Cat® inclut des modèles et des tailles variés pour un large éventail d'applications. Avec des temps de cycle plus courts et une capacité accrue, les grappins GSV vous permettent de déplacer plus tout en dépensant moins. L'amélioration de la conception du grappin accroît la productivité globale et réduit les coûts d'entretien. L'ajout d'un modèle GC à cette gamme de produits ajoute une option économique tout en offrant la qualité Cat que vous attendez.
Caractéristiques en un coup d'œil
- Déplacez davantage de tonnes par heure grâce à des temps de cycle plus rapides.
- Augmente la capacité de débit hydraulique de jusqu'à 160 % grâce à un nouveau système de rotation.
- Améliore votre facteur de remplissage global de jusqu'à 140-200 % grâce à la courbure des dents optimisée.
- Les machines Cat sont pré-programmées avec des paramètres de performance optimaux pour votre grappin afin d'optimiser le couplage et l'efficacité de la machine et du grappin.
- La longévité du grappin est prolongée grâce à l'utilisation de pièces moulées et non soudées pour répartir les forces.
- Évitez toute surextension des vérins et toute usure inutile au niveau des points de charnière et des pointes grâce à l'utilisation de butées supérieures et inférieures extra-robustes résistantes à l'abrasion sur l'enveloppe du grappin.
- Une robustesse sur laquelle vous pouvez compter. Les dents et pointes intérieures robustes sont fabriquées dans un acier de haute qualité, résistant à l'abrasion et à l'usure métal sur métal. Les points de charnière sont moulés pour éliminer les points faibles du châssis.
- Augmentez la durée de service de votre outil grâce à des pointes moulées faciles à remplacer.
- Travaillez plus longtemps et réduisez les temps d'entretien.
- La durée d'utilisation avant le premier entretien présente une augmentation pouvant atteindre 250 % et les points de graissage au niveau du sol sont plus sûrs et plus faciles à utiliser.
- Les composants hydrauliques intégrés ont été déplacés, ce qui réduit la tension sur les flexibles tout en évitant les interférences avec les matériaux.
- L'accès facile aux circuits hydrauliques accélère l'entretien pour maximiser le temps consacré à la manutention des matériaux.
- Une protection de vérin est disponible en option pour protéger les flexibles hydrauliques des matériaux.
- Veillez à conserver un environnement de travail sûr en utilisant l'aide au support de montage qui maintient le support en position verticale lors de l'installation du grappin sur la machine.
- Répondez à vos besoins spécifiques avec des configurations de dents semi-ouvertes ou fermées.
- Les configurations de dents semi-ouvertes sont mieux adaptées aux applications de manutention de grands rebuts d'acier ou de conduits.
- Les configurations de dents fermées sont optimales pour la manutention de matériaux de petite taille ou broyés.
- Les grappins GC sont plus légers, ce qui en fait un choix idéal pour les applications de recyclage.
- Les grappins standard ont été optimisés pour les matériaux de rebut volumineux ou broyés.
Spécifications produit pour Grappin à 5 griffes GSV520 600 litres
Découvrez comment Grappin à 5 griffes GSV520 600 litres soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
- Capacité
- 0.75 yd³
- 600 l
- Capacité de levage maximale
- 17637 lb
- 8000 kg
- Types de pinces en option
- Semi-ouverte, fermée
- Semi-ouverte, fermée
- Capacité
- 0.65 yd³
- 500 l
- Capacité de levage maximale
- 17637 lb
- 8000 kg
- Types de pinces en option
- Semi-ouverte, fermée
- Semi-ouverte, fermée
- Capacité
- 1.00 yd³
- 750 m³
- Capacité de levage maximale
- 17637 lb
- 8000 kg
- Types de pinces en option
- Semi-ouverte, fermée
- Semi-ouverte, fermée
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Technologie et services compatibles
Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.
-
Système de suivi des équipements PL161 Cat
Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.
Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.
Découvrez les offres disponibles pour Grappin à 5 griffes GSV520 600 litres
Afficher davantage d'offres