| Capacité | 2 yd³ 1500 l |
| Poids en ordre de marche | 4480 lb 2032 kg |
| Lame de coupe à boulonner incluse | Oui Oui |
| Poids recommandé minimum pelle hydraulique | 20 ton (US) 20 ton (US) |
| Poids recommandé maximum pelle hydraulique | 35 ton (US) 35 ton (US) |
| Poids recommandé minimum pelle pour manutention | 30 ton (US) 30 ton (US) |
| Poids recommandé minimum pelle pour manutention | 45 ton (US) 45 ton (US) |
Grappins en demi-coquille Grappin en demi-coquille CTV20-1500-BOCE
Demander un devis Trouver concessionnaireSpécifications clés
- Capacité
- 2 yd³
- 1500 l
- Poids en ordre de marche
- 4480 lb
- 2032 kg
- Lame de coupe à boulonner incluse
- Oui
- Oui
Vue d'ensemble
Les grappins en demi-coquille Cat® vous aident à augmenter la productivité pour les applications de transfert. Déplacez plus de matériaux grâce à l'ouverture et à la fermeture rapides pour des temps de cycle courts. La construction robuste et la faible maintenance de l'outil lui permettent de fonctionner plus longtemps, vous aidant ainsi à gagner du temps et de l'argent.
Caractéristiques en un coup d'œil
- Avec jusqu'à 10 % de capacité de remplissage en plus par rapport aux autres grappins en demi-coquille disponibles, vous pouvez transférer de larges volumes de matériaux en vrac tels que des grains, du charbon, du sable et du gravier.
- Déplacez des charges importantes grâce à la large ouverture des pinces pour la manutention en vrac.
- La puissante force de fermeture des coquilles de grappin, associée aux temps d'ouverture et de fermeture rapides, vous aide à raccourcir vos temps de cycle et à rester à la tâche pour déplacer davantage de tonnes par heure.
- Le localisateur d'équipement PL161 Cat est un appareil Bluetooth qui vous permet de trouver votre accessoire rapidement et simplement. Le lecteur Bluetooth embarqué de la machine et l'application Cat sur votre téléphone permettent de détecter automatiquement l'emplacement de l'appareil.
- Obtenez des charges cibles précises et augmentez l'efficacité de chargement grâce à la pesée mobile et aux estimations en temps réel de votre charge utile sans avoir à pivoter.
- Les machines Cat sont préprogrammées avec des paramètres de performance optimaux pour votre grappin afin d'optimiser le couplage et l'efficacité de la machine et du grappin.
- Les flexibles du vérin sont montés dans la structure avec deux panneaux de maintenance amovibles pour aider à fournir une protection optimale pendant votre travail.
- Des matériaux de haute qualité et résistant à l'usure sont utilisés, notamment sur les coquilles.
- Les points d'articulation équipés de pare-poussière et de paliers lisses vous aideront à accroître la durée de vie du produit.
- Équipés d'amortisseurs, les deux vérins haute qualité amortissent le mouvement d'ouverture des coquilles pour gérer des pressions hydrauliques jusqu'à 5 076 psi (35 000 kPa) et permettre une utilisation plus souple avec moins de vibrations dans la cabine.
- Deux crochets de levage sont équipés de série. Ils sont placés des deux côtés de l'outil, ce qui vous aidera à descendre de petites machines dans la soute de navires pour terminer la tâche sans avoir besoin de changer d'accessoire ou de machine.
- Vous avez le choix parmi une large gamme de grappins en demi-coquille adaptés à toutes les tailles de pelles hydrauliques et pelles pour manutention. La grande capacité de matériaux s'étend d'1 m³ (1,25 yd³) à 6,1 m³ (8 yd³).
- L'option de lame de coupe à boulonner pour la coquille aidera à accroître la durée de vie du produit et fonctionne mieux pour les matériaux plus abrasifs.
- Les lames de coupe à boulonner offrent des décapeuses pour améliorer le vidage des matériaux collants pour les tâches les plus complexes.
- Les pare-poussière améliorés aident à bloquer les contaminants afin de faire fonctionner votre outil plus longtemps.
- Les coquilles sont fabriquées en acier haute qualité pour résister à davantage de tâches, tout comme les lames de coupe à boulonner.
- Un accès au niveau du sol à tous les points de graissage et des panneaux amovibles simplifient grandement la maintenance.
Spécifications produit pour Grappin en demi-coquille CTV20-1500-BOCE
Découvrez comment Grappin en demi-coquille CTV20-1500-BOCE soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
Grappins
Grappin en demi-coquille CTV20-1500-BOCE
Sélectionné
- Capacité
- 2 yd³
- 1500 l
- Poids en ordre de marche
- 4480 lb
- 2032 kg
- Lame de coupe à boulonner incluse
- Oui
- Oui
Grappins
Grappin en demi-coquille CTV20-2700
- Capacité
- 3.5 yd³
- 2700 l
- Poids en ordre de marche
- 4934 lb
- 2238 kg
- Lame de coupe à boulonner incluse
- Non
- Non
Grappins
Grappin en demi-coquille CTV20-2300-BOCE
- Capacité
- 3 yd³
- 2300 l
- Poids en ordre de marche
- 5203 lb
- 2360 kg
- Lame de coupe à boulonner incluse
- Oui
- Oui
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Découvrez les offres disponibles pour Grappin en demi-coquille CTV20-1500-BOCE
Afficher davantage d'offres