CTV20-2300

Grappins en demi-coquille Grappin en demi-coquille CTV20-2300

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Capacité
3 yd³
2300 l
Poids en ordre de marche
4652 lb
2110 kg
Lame de coupe à boulonner incluse
Non
Non

Vue d'ensemble

Les grappins en demi-coquille Cat® vous aident à augmenter la productivité pour les applications de transfert. Déplacez plus de matériaux grâce à l'ouverture et à la fermeture rapides pour des temps de cycle courts. La construction robuste et la faible maintenance de l'outil lui permettent de fonctionner plus longtemps, vous aidant ainsi à gagner du temps et de l'argent.

Spécifications produit pour Grappin en demi-coquille CTV20-2300

Capacité 3 yd³ 2300 l
Poids en ordre de marche 4652 lb 2110 kg
Lame de coupe à boulonner incluse Non Non
Poids recommandé minimum pelle hydraulique 20 ton (US) 20 ton (US)
Poids recommandé maximum pelle hydraulique 35 ton (US) 35 ton (US)
Poids recommandé minimum pelle pour manutention 30 ton (US) 30 ton (US)
Poids recommandé minimum pelle pour manutention 45 ton (US) 45 ton (US)

Découvrez comment Grappin en demi-coquille CTV20-2300 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Grappin en demi-coquille - CTV20-2300

Grappin en demi-coquille - CTV20-2300

Découvrez les offres disponibles pour  Grappin en demi-coquille CTV20-2300

Afficher davantage d'offres