MH3040

Pelles pour manutention sur pneus MH3040 Tier 4 / Stage V

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Modèle de moteur
C7.1 Cat®
C7.1 Cat®
Poids en ordre de marche
85310 lb
38700 kg
Portée maximale
50.8 ft
15490 mm

Vue d'ensemble

Fiabilité éprouvée

La pelle pour manutention MH3040 Cat® est conçue pour être puissante, fiable et facile à utiliser. Avec une cabine confortable et des coûts d'entretien réduits, elle aide à optimiser les performances et à accroître la productivité des conducteurs. Conçue avec des composants éprouvés, elle offre la durabilité et la puissance nécessaires pour accomplir les travaux difficiles en toute confiance.

Avantages

Fiabilité éprouvée

La MH3040 comprend des composants éprouvés conçus pour supporter les applications les plus difficiles. Vous pouvez compter sur votre machine pour obtenir la longue durée de vie et la fiabilité que vous êtes en droit d'attendre des produits Cat.

Faible consommation de carburant

Deux modes d'alimentation et un ventilateur à entraînement électrique avec fonction d'inversion automatique permettent de réduire la consommation de carburant et d'améliorer le rendement du moteur.

Faibles coûts d'entretien

Des filtres longue durée pour le carburant, l’huile hydraulique et l’air permettent de réduire vos coûts globaux.

Réduction des émissions de CO₂

La MH3040 émet moins de CO₂ que la M325D L MH précédente.

Spécifications produit pour MH3040

Modèle de moteur C7.1 Cat® C7.1 Cat®
Puissance nette – ISO 9249 202 HP 151 kW
Puissance nette – ISO 9249 (DIN) 205 HP (unités métriques) 205 HP (unités métriques)
Puissance moteur maximale - ISO 14396 201 HP 150 kW
Puissance moteur – ISO 14396 (DIN) 204 HP (unités métriques) 204 HP (unités métriques)
Alésage 4 in 105 mm
Course 5 in 135 mm
Cylindrée 428 in³ 7 l
Compatibilité avec le biodiesel Jusqu'au B20¹ Jusqu'au B20¹
Émissions Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne Stage V sur les émissions. Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne Stage V sur les émissions.
Nota (1) La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur à un régime moteur de 2 200 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur à un régime moteur de 2 200 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
Nota (2) ¹Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) et sont compatibles* avec du carburant ULSD mélangé aux carburants** à faible intensité en carbone suivants contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)*** ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Se référer aux directives pour une application réussie. Veuillez consulter le concessionnaire Cat ou la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus de détails. *Bien que les moteurs Caterpillar soient compatibles avec ces combustibles alternatifs, leur utilisation peut être interdite dans certaines régions. **Les émissions de gaz à effet de serre au niveau du tuyau d'échappement provenant de carburants à faible intensité carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels. ***Les moteurs sans dispositif de post-traitement sont compatibles avec des mélanges plus élevés, jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges contenant plus de 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat). ¹Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) et sont compatibles* avec du carburant ULSD mélangé aux carburants** à faible intensité en carbone suivants contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)*** ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Se référer aux directives pour une application réussie. Veuillez consulter le concessionnaire Cat ou la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus de détails. *Bien que les moteurs Caterpillar soient compatibles avec ces combustibles alternatifs, leur utilisation peut être interdite dans certaines régions. **Les émissions de gaz à effet de serre au niveau du tuyau d'échappement provenant de carburants à faible intensité carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels. ***Les moteurs sans dispositif de post-traitement sont compatibles avec des mélanges plus élevés, jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges contenant plus de 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat).
Poids en ordre de marche 85310 lb 38700 kg
Nota Le poids en ordre de marche comprend le plein de carburant, le conducteur de 75 kg (165 lb), un grappin de 2 000 kg (4 410 lb) et des pneus simples. Le poids varie en fonction de la configuration de la machine. Le poids en ordre de marche comprend le plein de carburant, le conducteur de 75 kg (165 lb), un grappin de 2 000 kg (4 410 lb) et des pneus simples. Le poids varie en fonction de la configuration de la machine.
Portée maximale 50.8 ft 15490 mm
Flèche MH 9,3 m (30'6") MH 9,3 m (30'6")
Bras Industriel 7,1 m (23'3") Industriel 7,1 m (23'3")
Hauteur maximale 57.4 ft 17510 mm
Hauteur de vidage minimale 17.9 ft 5445 mm
Profondeur maximale 17.3 ft 5265 mm
Hauteur de tige de flèche 40 ft 12195 mm
Hauteur de vidage maximale 17.9 ft 5445 mm
Vitesse de translation maximale 11.2 mile/h 18 km/h
Effort de traction à la barre d'attelage 34621 lbf 154 kN
Pente maximale franchissable 44% 44%
Pression maximale - Équipements 5076 psi 35000 kPa
Pression maximale – Orientation 4061 psi 28400 kPa
Pression maximale – Translation 5076 psi 35000 kPa
Vitesse d'orientation 7 tr/min 7 tr/min
Couple d'orientation maximal 60628 lbf·ft 82 kN·m
Contenance du réservoir de carburant 125.2 gal (US) 474 l
Circuit de refroidissement 6.6 gal (US) 25 l
Huile moteur 6.6 gal (US) 25 l
Essieu arrière, carter (différentiel) 9 gal (US) 34.2 l
Réducteur 2 gal (US) 7.4 l
Transmission Powershift 0.8 gal (US) 3 l
Circuit hydraulique – Réservoir compris 86.9 gal (US) 329 l
Réservoir hydraulique 38.8 gal (US) 147 l
Réservoir de liquide d'échappement diesel (DEF) 10.8 gal (US) 41 l
Flèche MH 9,3 m (30'6") MH 9,3 m (30'6")
Bras Industriel 7,1 m (23'3") Industriel 7,1 m (23'3")
Longueur d'expédition 42 ft 12800 mm
Longueur de la machine 20.8 ft 6330 mm
Rayon d'encombrement arrière 10.3 ft 3130 mm
Hauteur de déversement du contrepoids 5.7 ft 1740 mm
Hauteur de cabine – Abaissée 12 ft 3660 mm
Hauteur de cabine – Abaissée avec OPG 12.5 ft 3805 mm
Hauteur de cabine - Relevée 20.5 ft 6255 mm
Hauteur de cabine – Relevée avec OPG 21 ft 6400 mm
Empattement 10.5 ft 3210 mm
Largeur en ordre d'expédition 9.8 ft 3000 mm
Garde au sol 0.9 ft 265 mm
Longueur du train de roulement 20.4 ft 6225 mm
Nota (1) Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf. Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz. S'il est équipé de R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430), le système contient 1,2 kg (2,6 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 1,716 tonne métrique (1,891 tonne US). S'il est équipé de R1234yf (potentiel de réchauffement climatique = 0,5), le système contient 1,05 kg (2,31 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 0,001 tonne métrique (0,001 tonne US). Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf. Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz. S'il est équipé de R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430), le système contient 1,2 kg (2,6 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 1,716 tonne métrique (1,891 tonne US). S'il est équipé de R1234yf (potentiel de réchauffement climatique = 0,5), le système contient 1,05 kg (2,31 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 0,001 tonne métrique (0,001 tonne US).
Recyclabilité 95% 95%

MH3040 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

CABINE

  • Cabine certifiée TOPS (Tip Over Protective Structure) avec isolation phonique avancée avec silentblocs en caoutchouc
  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 254 mm (10")
  • Climatiseur automatique à deux niveaux
  • Molette et touches de raccourci pour la commande du moniteur
  • Commande du moteur à bouton-poussoir sans clé
  • Console gauche à basculement vers le haut
  • Siège chauffé à suspension pneumatique (cabine Deluxe)
  • Siège chauffé et ventilé à suspension pneumatique (cabine Premium)

TECHNOLOGIE CAT

  • VisionLink®
  • Mise à jour à distance et dépistage des pannes à distance
  • Cat Payload

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Batterie sans entretien
  • Projecteur sur châssis à diode, projecteurs sur flèche côté gauche/côté droit, projecteurs de la cabine : 1 800 lumens
  • Sectionneur électrique centralisé
  • Délai programmable du temps de maintien des projecteurs allumés après l'arrêt du moteur

MOTEUR

  • Moteur diesel C7.1 Cat
  • Trois modes sélectionnables : Puissance, Smart, Eco
  • Capacité d'altitude de 4500 m (14 760 ft) maximum avec détarage de la puissance moteur au-dessus de 3000 m (9840 ft)
  • Capacité de démarrage à froid à -18 °C (0° F)
  • Ventilateurs de refroidissement électriques réversibles
  • Démarrage à froid, démarrage à l’éther (Amérique du Nord et Australie-Nouvelle-Zélande uniquement)

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Clapets antiretour d'abaissement de flèche et de bras
  • Circuits de régénération de bras et de flèche
  • Soupape de commande principale électronique
  • Préchauffage automatique de l'huile hydraulique
  • Mode levage de charges lourdes

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Caméras de vision arrière et côté droit
  • Système de sécurité à clé unique Caterpillar
  • Avertisseur de translation
  • Contacteur d'arrêt moteur secondaire dans la cabine accessible au niveau du sol
  • Signal/klaxon d'avertissement
  • Barrière électronique 2D
  • Protection de la cabine
  • Swing Assist
  • Sortie de secours par vitre arrière

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Emplacement groupé pour l'huile moteur et les filtres à carburant
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·S℠)
  • Système de lubrification automatique pour circuit d'équipement et de pivotement

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Traction intégrale
  • Blocage automatique du frein/de l'essieu
  • Vitesse d'approche lente
  • Blocage électronique de tourelle et de translation
  • Essieux extra – robustes, système de freinage à disque et moteur de translation sophistiqués et puissance de freinage réglable
  • Essieu oscillant verrouillable avec point de graissage à distance
  • Transmission hydrostatique à deux vitesses
  • Contrepoids de 7 700 kg (16 975 lb)

MH3040 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

FLÈCHE ET BRAS

  • Flèche de pelle pour manutention de 10,4 m (34'9")
  • Flèche de pelle pour manutention 9,3 m (30'6")
  • Flèche de barge de 9,9 m (32'6")
  • Flèche de chargeur de grumes de 6,8 m (22''4") (Amérique du Nord seulement)
  • Bras industriel de 7,5 m (24'7")
  • Bras industriel 7,1 m (23'3")
  • Bras industriel de 5,7 m (18'8")
  • Bras droit de 6,4 m (21'0")
  • Bras du chargeur de grumes par dessus/par-dessous de 4,1 m (13'3") (Amérique du Nord seulement)

CABINE

  • Fenêtre avant fixe en une seule pièce et toit vitré (classification P5A)
  • Fenêtre avant fixe en deux parties et toit vitré (classification P8B)
  • Protections du conducteur (OPG)

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Alternateur, 20kW avec câblage au niveau de l'extrémité du bras

MOTEUR

  • Réchauffeur de bloc-moteur pour démarrage à froid (Amérique du Nord seulement)

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Visibilité à 360°

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Pneus simples en caoutchouc plein 16.00 – 25
  • Pneus pneumatiques simples 23.5-R25
  • Pneus tandem bandage plein 12.00-20
  • Remorquage par articulation

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Les pelles pour manutention de nouvelle génération effectuent tous types de tâches : chargement, mise en tas, manutention, et bien plus. Les technologies Cat® Payload permettent un pesage en cours de route pour aider les conducteurs à atteindre un poids précis, à tout moment, et à éviter les surcharges, les sous-charges ou les charges erronées.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

Découvrir la technologie

Découvrez comment MH3040 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Pelle pour manutention MH3040

MH3040 Configuration Exploitation forestière

Pelle pour manutention MH3040
MH3040 Configuration Exploitation forestière

Découvrez les offres disponibles pour  MH3040

Afficher davantage d'offres