MH3295

Pelles pour manutention à chaînes MH3295 Tier 4 / Stage V

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Modèle de moteur
C18 Cat®
C18 Cat®
Poids en ordre de marche
222100 lb
100700 kg
Portée maximale
57.7 ft
17590 mm

Vue d'ensemble

Conçu pour offrir la portée requise dans les applications de chargement/déchargement de barges et de grand parc à ferraille

La Pelle pour manutention MH3295 Cat® est conçue pour offrir productivité, sécurité et valeur à long terme. Grâce à une conception spécialement étudiée, des commandes électrohydrauliques avancées et une pompe d'orientation spécifique et fluide, les conducteurs peuvent déplacer plus de matériaux avec une grande précision et moins d'efforts. Le train de roulement large contribue à assurer la stabilité de la machine, tandis que les pièces d'entretien communes et les fonctions d'entretien faciles d'accès permettent de réduire les temps d'arrêt et les coûts d'exploitation. Une cabine confortable, une excellente visibilité et des technologies telles que Cat Payload et Barrière électronique 2D aident les conducteurs à travailler efficacement et en toute sécurité tout au long de la journée. La MH3295 est conçue pour améliorer les performances sur les chantiers et offrir une très longue durée de vie.

Avantages

Hautes performances

La machine offre une pompe d'orientation spécifique pour des mouvements fluides et coordonnés, ainsi qu'un train de roulement à chaînes larges pour une stabilité optimale.

Conçue pour la production

Conçue pour être efficace, avec des commandes électrohydrauliques spécifiques au conducteur, des technologies Cat avancées pour aider à augmenter la productivité et des pièces d'entretien communes pour faciliter l'entretien.

Confort du conducteur

La cabine est conçue avec une échelle arrière pour faciliter l'accès, une visibilité à 360° et de larges passerelles protégées pour assurer le confort du conducteur et faciliter l'accès pour l'entretien.

Spécifications produit pour MH3295

Modèle de moteur C18 Cat® C18 Cat®
Puissance nette – ISO 9249 542 HP 404 kW
Puissance nette – ISO 9249 (DIN) 550 HP (unités métriques) 550 HP (unités métriques)
Puissance moteur – ISO 14396 543 HP 405 kW
Puissance moteur – ISO 14396 (DIN) 551 HP (unités métriques) 551 HP (unités métriques)
Alésage 6 in 145 mm
Course 7 in 183 mm
Cylindrée 1105 in³ 18.1 l
Compatibilité avec le biodiesel Jusqu'au B20¹ Jusqu'au B20¹
Émissions Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis, Stage V pour l'UE, 2014 pour le Japon et Stage IV pour moteurs non routiers pour la Chine. Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis, Stage V pour l'UE, 2014 pour le Japon et Stage IV pour moteurs non routiers pour la Chine.
Nota (1) La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un post-traitement de gaz d'échappement avec module d'émissions propres, d'un alternateur et d'un ventilateur de refroidissement fonctionnant à vitesse intermédiaire. Régime nominal de 1900 tr/min La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un post-traitement de gaz d'échappement avec module d'émissions propres, d'un alternateur et d'un ventilateur de refroidissement fonctionnant à vitesse intermédiaire. Régime nominal de 1900 tr/min La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
Nota (2) ¹Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) et sont compatibles* avec du carburant ULSD mélangé aux carburants** à faible intensité en carbone suivants contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)*** ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Se référer aux directives pour une application réussie. Veuillez consulter le concessionnaire Cat ou la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus de détails. *Bien que les moteurs Caterpillar soient compatibles avec ces combustibles alternatifs, leur utilisation peut être interdite dans certaines régions. **Les émissions de gaz à effet de serre au niveau du tuyau d'échappement provenant de carburants à faible intensité carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels. ***Les moteurs sans dispositif de post-traitement sont compatibles avec des mélanges plus élevés, jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges contenant plus de 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat). ¹Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) et sont compatibles* avec du carburant ULSD mélangé aux carburants** à faible intensité en carbone suivants contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)*** ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Se référer aux directives pour une application réussie. Veuillez consulter le concessionnaire Cat ou la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus de détails. *Bien que les moteurs Caterpillar soient compatibles avec ces combustibles alternatifs, leur utilisation peut être interdite dans certaines régions. **Les émissions de gaz à effet de serre au niveau du tuyau d'échappement provenant de carburants à faible intensité carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels. ***Les moteurs sans dispositif de post-traitement sont compatibles avec des mélanges plus élevés, jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges contenant plus de 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat).
Poids en ordre de marche 222100 lb 100700 kg
Nota (1) Le poids en ordre de marche comprend une flèche courte de 10,6 m (34'9"), un bras spécial manutention de 8,1 m (26'7"), des patins à double arête de 750 mm (30"), un contrepoids de 15,5 mt (34 060 lb) et aucun outil de travail. Le poids en ordre de marche comprend une flèche courte de 10,6 m (34'9"), un bras spécial manutention de 8,1 m (26'7"), des patins à double arête de 750 mm (30"), un contrepoids de 15,5 mt (34 060 lb) et aucun outil de travail.
Portée maximale 57.7 ft 17590 mm
Flèche Flèche courte de 10,6 m (34'9") Flèche courte de 10,6 m (34'9")
Bras Bras spécial manutention de 8,1 m (26'7") Bras spécial manutention de 8,1 m (26'7")
Hauteur maximale 59.2 ft 18040 mm
Rayon d'encombrement minimal – Avant 19.3 ft 5880 mm
Profondeur maximale 23.2 ft 7060 mm
Hauteur de tige de flèche 44.2 ft 13460 mm
Vitesse de translation maximale 2.8 mile/h 4.5 km/h
Effort de traction à la barre d'attelage maximal 53729 lbf 580 kN
Performances en pente 28°/53% 28°/53%
Pression maximale - Équipements 5080 psi 35000 kPa
Pression maximale – Orientation 4496 psi 31000 kPa
Pression maximale – Translation 5080 psi 35000 kPa
Vitesse d'orientation* 5.4 tr/min 5.4 tr/min
Couple d'orientation 267300 lbf·ft 362 kN·m
Nota (1) *Pour les machines portant le label CE, la valeur par défaut peut être inférieure. *Pour les machines portant le label CE, la valeur par défaut peut être inférieure.
Contenance du réservoir de carburant 322.3 gal (US) 1220 l
Circuit de refroidissement 18.8 gal (US) 71 l
Huile moteur 17.7 gal (US) 67 l
Réducteur – Chacun 5.3 gal (US) 20 l
Circuit hydraulique – Réservoir compris 195.5 gal (US) 740 l
Réservoir hydraulique 114.1 gal (US) 432 l
Réservoir de liquide d'échappement diesel (DEF) 21.1 gal (US) 80 l
Flèche Flèche courte de 10,6 m (34'9") Flèche courte de 10,6 m (34'9")
Bras Bras spécial manutention de 8,1 m (26'7") Bras spécial manutention de 8,1 m (26'7")
Hauteur d'exploitation - Au sommet de la cabine (fixe) 19.7 ft 6010 mm
Hauteur d'expédition - Cabine inclinée 12.4 ft 3790 mm
Hauteur: sommet de l'échappement 13.3 ft 4040 mm
Longueur d'expédition (sans bras) 34.3 ft 10460 mm
Largeur du châssis supérieur (passerelles et mains courantes comprises) 19.2 ft 5850 mm
Rayon d'encombrement arrière 15.9 ft 4840 mm
Hauteur de déversement du contrepoids 5.6 ft 1700 mm
Garde au sol 2.8 ft 850 mm
Longueur des chaînes jusqu'au centre des galets 19.4 ft 5900 mm
Longueur des chaînes 23.5 ft 7150 mm
Voie des chaînes – Position rentrée 13.4 ft 4080 mm
Voie des chaînes : position sortie 15.9 ft 4840 mm
Largeur du train de roulement - Rentré, patins de 750 mm (30") 16.5 ft 5020 mm
Largeur du train de roulement – Déployé 19 ft 5780 mm
Nota (1) Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 2,8 kg (6,17 lb) de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 4,004 tonnes métriques (4,414 tonnes US). Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 2,8 kg (6,17 lb) de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 4,004 tonnes métriques (4,414 tonnes US).

MH3295 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

FLÈCHES ET BRAS

  • Flèche courte de 10,6 m (34'9")
  • Bras spécial manutention de 8,1 m (26'7")

CABINE

  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 254 mm (10")
  • Climatiseur automatique à deux niveaux
  • Commande du moteur à bouton-poussoir sans clé
  • Siège chauffant et climatisé à suspension pneumatique réglable
  • Rehausse fixe de 1 829 mm (72")
  • Vitres en polycarbonate
  • Plafonnier et éclairages sol à diodes LED
  • Entrée arrière

TECHNOLOGIE CAT

  • VisionLink®
  • Mise à jour à distance et dépistage des pannes à distance
  • Cat Payload

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Batteries sans entretien
  • Feux à diode sur la flèche, le bras, la cabine et le coffre de rangement
  • Sectionneur électrique centralisé
  • Module de fusibles

MOTEUR

  • Trois modes sélectionnables : Puissance, Smart, Eco
  • Capacité de fonctionnement jusqu'à 3 000 m (9 840 ft) d'altitude sans détarage de la puissance moteur
  • Capacité de démarrage à froid à -18 °C (0° F)
  • Filtre à air à deux éléments avec préfiltre intégré
  • Commande automatique du régime moteur
  • Alternateur 95A
  • Circuit de refroidissement horizontal triple à plan unique
  • Ventilateurs de refroidissement électrique à vitesse variable avec fonction d'inversion de sens de marche automatique

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Soupape de commande principale électronique
  • Préchauffage automatique de l'huile hydraulique
  • Frein de tourelle automatique
  • Clapets antiretour d'abaissement de flèche et de bras
  • Circuit de régénération du bras et de la flèche
  • Moyenne pression (grappin rotatif)
  • Filtre de retour hydraulique hautes performances
  • Deux modes de vitesse de translation

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Main courante et poignée côté droit
  • Signal/klaxon d'avertissement
  • Contacteur d'arrêt secondaire du moteur
  • Caméras arrière, latérale gauche et latérales droite
  • Protection de la cabine
  • Barrière électronique 2D
  • Swing Assist
  • Outil/coffre de rangement externe verrouillable et compartiment de vidange de carburant
  • Système d'inclinaison de la cabine à verrouillage facile

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·S℠)
  • Emplacement groupé pour l'huile moteur et les filtres à carburant

MH3295 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

CABINE

  • Relais auxiliaire

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Direction à manipulateur

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Éclairage d'inspection

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Contrepoids de 15 450 kg (34 060 lb)
  • Contrepoids de 17 400 kg (38 360 lb)

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Dépistage des pannes à distance Cat

    Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

  • Mise à jour à distance Cat

    La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie

Découvrez comment MH3295 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Pelle pour manutention MH3295

Pelle pour manutention MH3295

Découvrez les offres disponibles pour  MH3295

Afficher davantage d'offres