MH3050

Pelles pour manutention sur pneus MH3050 Tier 4 / Stage V

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Modèle de moteur
C9.3B Cat®
C9.3B Cat®
Poids en ordre de marche
110250 lb
50000 kg
Portée maximale
59.3 ft
18060 mm

Vue d'ensemble

Productivité élevée

Le MH3050 Cat® est une pelle pour manutention puissante et fiable, conçue pour des performances élevées. Son large châssis inférieur et son empreinte de stabilisateur contribuent à la stabilité, tandis qu'un générateur en option permet d'accroître la polyvalence dans les applications de manutention. Construite avec les composants éprouvés des pelles Cat de nouvelle génération et dotée d'une cabine de manutention spécialement conçue, la MH3050 contribue à la productivité, au confort de l'opérateur et à la durabilité à long terme.

Avantages

Hautes performances

Une portée étendue vous permet de déplacer plus de matériaux sans repositionnement de la machine. Un large châssis permet d'assurer une stabilité à 360°.

Fiabilité éprouvée

La MH3050 comprend des composants éprouvés conçus pour supporter les applications les plus difficiles. Vous pouvez compter sur votre machine pour obtenir la longue durée de vie et la fiabilité que vous êtes en droit d'attendre des produits Cat.

Confort du conducteur

Travaillez facilement. Les options de confort de votre choix en cabine et la haute visibilité avec une vue à 360° de la machine vous aident à travailler confortablement toute la journée.

Spécifications produit pour MH3050

Modèle de moteur C9.3B Cat® C9.3B Cat®
Puissance nette – ISO 9249 346 HP 258 kW
Puissance nette – ISO 9249 (DIN) 351 HP (unités métriques) 351 HP (unités métriques)
Puissance moteur maximale - ISO 14396 347 HP 259 kW
Puissance moteur – ISO 14396 (DIN) 352 HP (unités métriques) 352 HP (unités métriques)
Alésage 4.5 in 115 mm
Course 5.9 in 149 mm
Cylindrée 568 in³ 9.3 l
Compatibilité avec le biodiesel Jusqu'au B20¹ Jusqu'au B20¹
Émissions Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne Stage V sur les émissions. Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne Stage V sur les émissions.
Nota (1) La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur à un régime moteur de 1 900 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur à un régime moteur de 1 900 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
Nota (2) ¹Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) et sont compatibles* avec du carburant ULSD mélangé aux carburants** à faible intensité en carbone suivants contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)*** ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Se référer aux directives pour une application réussie. Veuillez consulter le concessionnaire Cat ou la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus de détails. *Bien que les moteurs Caterpillar soient compatibles avec ces combustibles alternatifs, leur utilisation peut être interdite dans certaines régions. **Les émissions de gaz à effet de serre au niveau du tuyau d'échappement provenant de carburants à faible intensité carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels. ***Les moteurs sans dispositif de post-traitement sont compatibles avec des mélanges plus élevés, jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges contenant plus de 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat). ¹Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) et sont compatibles* avec du carburant ULSD mélangé aux carburants** à faible intensité en carbone suivants contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)*** ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Se référer aux directives pour une application réussie. Veuillez consulter le concessionnaire Cat ou la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus de détails. *Bien que les moteurs Caterpillar soient compatibles avec ces combustibles alternatifs, leur utilisation peut être interdite dans certaines régions. **Les émissions de gaz à effet de serre au niveau du tuyau d'échappement provenant de carburants à faible intensité carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels. ***Les moteurs sans dispositif de post-traitement sont compatibles avec des mélanges plus élevés, jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges contenant plus de 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat).
Poids en ordre de marche 110250 lb 50000 kg
Nota Le poids en ordre de marche varie en fonction de la configuration. Le poids en ordre de marche varie en fonction de la configuration.
Portée maximale 59.3 ft 18060 mm
Flèche MH de 10,95 m (35'11") MH de 10,95 m (35'11")
Bras Industriel 8,3 m (27'3") Industriel 8,3 m (27'3")
Hauteur maximale 62.4 ft 19030 mm
Hauteur de vidage minimale 17.5 ft 5530 mm
Profondeur maximale 18.9 ft 5760 mm
Hauteur de tige de flèche 44.2 ft 13470 mm
Vitesse de translation maximale 11.2 mile/h 18 km/h
Effort de traction à la barre d'attelage 40915 lbf 182 kN
Pente maximale franchissable 41% 41%
Pression maximale - Équipements 4496 psi 31000 kPa
Pression maximale – Orientation 4264 psi 29400 kPa
Pression maximale – Translation 5076 psi 35000 kPa
Contenance du réservoir de carburant 158.5 gal (US) 600 l
Circuit de refroidissement 10.6 gal (US) 40 l
Huile moteur 8.5 gal (US) 32 l
Essieu arrière, carter (différentiel) 10.6 gal (US) 40 l
Réducteur – Chacun 1.2 gal (US) 4.5 l
Transmission Powershift 0.8 gal (US) 3 l
Circuit hydraulique – Réservoir compris 111.7 gal (US) 423 l
Réservoir hydraulique 49.1 gal (US) 186 l
Réservoir de liquide d'échappement diesel (DEF) 21.1 gal (US) 80 l
Vitesse d'orientation 7 tr/min 7 tr/min
Couple d'orientation maximal 105820 lbf·ft 143 kN·m
Flèche MH de 10,95 m (35'11") MH de 10,95 m (35'11")
Bras Industriel 8,3 m (27'3") Industriel 8,3 m (27'3")
Longueur d'expédition 48.7 ft 14840 mm
Longueur de la machine 22.5 ft 6850 mm
Rayon d'encombrement arrière 11.6 ft 3520 mm
Hauteur de déversement du contrepoids 5.3 ft 1630 mm
Hauteur de cabine – Abaissée 12 ft 3670 mm
Hauteur de cabine – Abaissée avec OPG 12.2 ft 3720 mm
Hauteur de cabine - Relevée 18.4 ft 6260 mm
Hauteur de cabine – Relevée avec OPG 20.7 ft 6310 mm
Empattement 11.2 ft 3400 mm
Largeur en ordre d'expédition 11.4 ft 3490 mm
Garde au sol 0.9 ft 310 mm
Longueur du train de roulement 22.2 ft 6750 mm
Nota (1) Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf. Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz. S'il est équipé de R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430), le système contient 1,09 kg (2,4 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO₂ de 1,559 tonne métrique (1,718 tonne US). S'il est équipé de R1234yf (potentiel de réchauffement climatique = 0,5), le système contient 1,09 kg (2,4 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO₂ de 0,001 tonne métrique (0,001 tonne US). Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf. Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz. S'il est équipé de R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430), le système contient 1,09 kg (2,4 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO₂ de 1,559 tonne métrique (1,718 tonne US). S'il est équipé de R1234yf (potentiel de réchauffement climatique = 0,5), le système contient 1,09 kg (2,4 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO₂ de 0,001 tonne métrique (0,001 tonne US).
Recyclabilité 90% 90%

MH3050 Équipement standard

Nota

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

Bras et flèche

  • Flèche de manutention droite de 10,95 m (35'11")
  • Bras industriel de 8,3 m (27'3")

Cabine

  • Cabine certifiée avec cadre TOPS insonorisé avancé et supports en caoutchouc
  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 254 mm (10")
  • Climatiseur automatique à deux niveaux
  • Molette et touches de raccourci pour la commande du moniteur
  • Commande du moteur à bouton-poussoir sans clé
  • Console gauche à basculement vers le haut
  • Siège Premium à chauffage et refroidissement avec suspension pneumatique et appuie-tête
  • Plafonnier à diodes

Technologie Cat

  • VisionLink®
  • Mise à jour à distance et dépistage des pannes à distance
  • Cat Payload

Équipement électrique

  • Feux à diode sur la flèche, le bras et la cabine
  • Feux à diode sur châssis et contrepoids
  • Projecteurs à LED à délai de temporisation programmable
  • Batteries sans entretien
  • Sectionneur électrique centralisé

Moteur

  • Moteur diesel C9.3B Cat
  • Trois modes sélectionnables : Puissance, Smart, Eco
  • Capacité d'altitude de 4500 m (14 760 ft) maximum avec détarage de la puissance moteur au-dessus de 3000 m (9840 ft)
  • Capacité de démarrage à froid jusqu'à -32 °C (-25 °F)
  • Ventilateurs de refroidissement hydraulique à vitesse variable avec fonction d'inversion de sens de marche automatique

Circuit hydraulique

  • Clapets antiretour d'abaissement de flèche et de bras
  • Circuits de régénération de bras et de flèche
  • Soupape de commande principale électronique
  • Préchauffage automatique de l'huile hydraulique
  • Filtre de retour hydraulique hautes performances

Sécurité et protection

  • Système de sécurité à clé unique Caterpillar
  • Avertisseur de translation
  • Coffre de rangement/boîte à outils extérieurs verrouillables
  • Contacteur d'arrêt moteur secondaire dans la cabine accessible au niveau du sol
  • Signal/klaxon d'avertissement
  • Levier de neutralisation (verrouillage) de l'ensemble des commandes
  • Barrière électronique 2D
  • Protection de la cabine
  • Swing Assist
  • Caméras de vision arrière et côté droit

Entretien et maintenance

  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·S℠)
  • Prééquipement entretien QuickEvac™
  • Emplacement groupé pour l'huile moteur et les filtres à carburant
  • Système de lubrification automatique pour circuit d'équipement et de pivotement

Train de roulement et structures

  • Traction intégrale
  • Blocage automatique du frein/de l'essieu
  • Vitesse d'approche lente
  • Blocage électronique de tourelle et de translation
  • Essieux extra-robustes, système de freinage à disque et moteur de translation sophistiqués, puissance de freinage réglable
  • Essieu avant oscillant verrouillable avec point de graissage à distance
  • Marchepieds d'accès et une seule boîte à outils au niveau du train de roulement
  • Transmission hydrostatique à deux vitesses
  • Contrepoids de 9 000 kg (19 850 lb)

MH3050 Options

Nota

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

Cabine

  • Protections du conducteur (OPG)

Équipement électrique

  • Alternateur, 25kW avec câblage au niveau de l'extrémité du bras

Moteur

  • Porte de refroidissement avec filtre à maille fine intégré

Sécurité et protection

  • Visibilité à 360°
  • Gyrophare de cabine

Train de roulement et structures

  • Pneus tandem à bandage plein 12.00-24
  • Pneus tandem à bandage plein 14.00-24
  • Marchepieds d'accès arrière au niveau du train de roulement

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Les pelles pour manutention de nouvelle génération effectuent tous types de tâches : chargement, mise en tas, manutention, et bien plus. Les technologies Cat® Payload permettent un pesage en cours de route pour aider les conducteurs à atteindre un poids précis, à tout moment, et à éviter les surcharges, les sous-charges ou les charges erronées.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

Découvrir la technologie

Découvrez comment MH3050 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

MH3050

Une MH3050 en train de charger du matériau dans une plate-forme de tombereau

Manutention de ferraille avec une MD3050

Alternateur de la Pelle pour manutention MH3050

Cabine de la MH3050

MH3050
Une MH3050 en train de charger du matériau dans une plate-forme de tombereau
Manutention de ferraille avec une MD3050
Alternateur de la Pelle pour manutention MH3050
Cabine de la MH3050

Découvrez les offres disponibles pour  MH3050

Afficher davantage d'offres