MH3022

Pelles pour manutention sur pneus MH3022 Tier 4 / Stage V

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Modèle de moteur
C4.4 Cat®
C4.4 Cat®
Poids en ordre de marche
54000 lb
24500 kg
Portée maximale
30.4 ft
9280 mm

Vue d'ensemble

Des performances élevées et un grand confort du conducteur

La Cat® MH3022 est une pelle pour manutention spécialement conçue pour offrir des performances supérieures dans les applications les plus difficiles dans les décharges et les parcs à ferraille. Le MH3022 intègre des technologies simples d'utilisation, une cabine confortable, ainsi que de multiples options de flèches et de bras adaptées à vos activités. Ces caractéristiques contribuent à créer un produit sûr et fiable, capable de relever les nombreux défis auxquels vous êtes confronté chaque jour.

Avantages

Hautes performances

Les temps de cycle rapides vous permettent d'accomplir davantage de tâches en moins de temps. L'empreinte au sol importante de la machine contribue à sa stabilité.

Faibles coûts d'entretien

Des filtres longue durée pour le carburant, l’huile hydraulique et l’air permettent de réduire vos coûts globaux.

Confort du conducteur

Travaillez facilement. Les options de confort de votre choix en cabine et la haute visibilité avec une vue à 360° de la machine vous aident à travailler confortablement toute la journée.

Réduction des émissions de CO₂

La MH3022 émet moins de CO₂ que le modèle précédent, la MH3022-06.

Spécifications produit pour MH3022

Modèle de moteur C4.4 Cat® C4.4 Cat®
Puissance nette – ISO 9249 145 HP 108 kW
Puissance nette – ISO 9249 (DIN) 147 HP (unités métriques) 147 HP (unités métriques)
Puissance moteur maximale - ISO 14396 148 HP 110 kW
Puissance moteur – ISO 14396 (DIN) 150 HP (unités métriques) 150 HP (unités métriques)
Alésage 4.1 in 105 mm
Course 5 in 127 mm
Cylindrée 268.5 in³ 4.4 l
Compatibilité avec le biodiesel Jusqu'au B20¹ Jusqu'au B20¹
Émissions Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne Stage V sur les émissions. Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne Stage V sur les émissions.
Nota (1) La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un post-traitement de gaz d'échappement avec module d'émissions propres, d'un alternateur et d'un ventilateur de refroidissement fonctionnant à vitesse intermédiaire. Régime nominal : 2 200 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un post-traitement de gaz d'échappement avec module d'émissions propres, d'un alternateur et d'un ventilateur de refroidissement fonctionnant à vitesse intermédiaire. Régime nominal : 2 200 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
Nota (2) ¹Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) et sont compatibles* avec du carburant ULSD mélangé aux carburants** à faible intensité en carbone suivants contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)*** ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Se référer aux directives pour une application réussie. Veuillez consulter le concessionnaire Cat ou la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus de détails. *Bien que les moteurs Caterpillar soient compatibles avec ces combustibles alternatifs, leur utilisation peut être interdite dans certaines régions. **Les émissions de gaz à effet de serre au niveau du tuyau d'échappement provenant de carburants à faible intensité carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels. ***Les moteurs sans dispositif de post-traitement sont compatibles avec des mélanges plus élevés, jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges contenant plus de 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat). ¹Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) et sont compatibles* avec du carburant ULSD mélangé aux carburants** à faible intensité en carbone suivants contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)*** ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Se référer aux directives pour une application réussie. Veuillez consulter le concessionnaire Cat ou la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus de détails. *Bien que les moteurs Caterpillar soient compatibles avec ces combustibles alternatifs, leur utilisation peut être interdite dans certaines régions. **Les émissions de gaz à effet de serre au niveau du tuyau d'échappement provenant de carburants à faible intensité carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels. ***Les moteurs sans dispositif de post-traitement sont compatibles avec des mélanges plus élevés, jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges contenant plus de 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat).
Poids en ordre de marche 54000 lb 24500 kg
Nota Le poids en ordre de marche comprend le réservoir de carburant plein, le conducteur et un outil de travail de 1 400 kg (3 100 lb). Le poids varie en fonction de la configuration de la machine. Le poids en ordre de marche comprend le réservoir de carburant plein, le conducteur et un outil de travail de 1 400 kg (3 100 lb). Le poids varie en fonction de la configuration de la machine.
Portée maximale 30.4 ft 9280 mm
Flèche Flèche MH de 5,35 m (17'7") Flèche MH de 5,35 m (17'7")
Bras Flèche droite de 4,3 m (14'1") Flèche droite de 4,3 m (14'1")
Hauteur maximale 35.3 ft 10760 mm
Hauteur de vidage minimale 10.9 ft 3310 mm
Profondeur maximale 4.8 ft 1460 mm
Hauteur de tige de flèche 23.4 ft 7120 mm
Vitesse de translation maximale 12.4 mile/h 20 km/h
Effort de traction à la barre d'attelage 28551 lbf 127 kN
Pente maximale franchissable 65% 65%
Pression maximale - Équipements 5076 psi 35000 kPa
Pression maximale – Orientation 5294 psi 36500 kPa
Pression maximale – Translation 5076 psi 35000 kPa
Vitesse d'orientation 8 tr/min 8 tr/min
Couple d'orientation maximal 39553 lbf·ft 54 kN·m
Contenance du réservoir de carburant 92.5 gal (US) 350 l
Circuit de refroidissement 9.5 gal (US) 36 l
Huile moteur 3.4 gal (US) 13 l
Essieu arrière, carter (différentiel) 3.7 gal (US) 14 l
Réducteur – Chacun 0.7 gal (US) 2.5 l
Transmission Powershift 0.7 gal (US) 2.5 l
Circuit hydraulique – Réservoir compris 91.1 gal (US) 345 l
Réservoir hydraulique 40.9 gal (US) 155 l
Réservoir de liquide d'échappement diesel (DEF) 7.9 gal (US) 30 l
Flèche Flèche MH de 5,35 m (17'7") Flèche MH de 5,35 m (17'7")
Bras Flèche droite de 4,3 m (14'1") Flèche droite de 4,3 m (14'1")
Longueur d'expédition 27.2 ft 8300 mm
Longueur de la machine 16.2 ft 4950 mm
Rayon d'encombrement arrière 8.5 ft 2600 mm
Hauteur de déversement du contrepoids 4.3 ft 1300 mm
Hauteur de cabine – Abaissée 11 ft 3350 mm
Hauteur de cabine – Abaissée avec OPG 11 ft 3350 mm
Hauteur de cabine - Relevée 18.9 ft 5750 mm
Hauteur de cabine – Relevée avec OPG 18.9 ft 5750 mm
Empattement 8.5 ft 2600 mm
Largeur en ordre d'expédition 8.3 ft 2540 mm
Garde au sol 1 ft 310 mm
Longueur du train de roulement 16.1 ft 4900 mm
Nota (1) Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf. Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz. S'il est équipé de R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430), le système contient 1,3 kg (2,9 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 1,859 tonne métrique (2,049 tonnes US). S'il est équipé de R1234yf (potentiel de réchauffement climatique = 0,5), le système contient 1 kg (2,2 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 0,001 tonne métrique (0,001 tonne US). Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf. Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz. S'il est équipé de R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430), le système contient 1,3 kg (2,9 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 1,859 tonne métrique (2,049 tonnes US). S'il est équipé de R1234yf (potentiel de réchauffement climatique = 0,5), le système contient 1 kg (2,2 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 0,001 tonne métrique (0,001 tonne US).
Recyclabilité 95% 95%

MH3022 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

Cabine

  • Cabine certifiée TOPS (Tip Over Protective Structure) avec isolation phonique avancée
  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 254 mm (10")
  • Climatiseur automatique à deux niveaux
  • Molette et touches de raccourci pour la commande du moniteur
  • Commande du moteur à bouton-poussoir sans clé
  • Siège chauffé à suspension pneumatique (cabine Deluxe)
  • Siège à chauffage et refroidissement avec suspension réglable automatique (cabine Premium uniquement)

Technologie Cat

  • VisionLink®
  • Mise à jour à distance et dépistage des pannes à distance
  • Cat Payload

Circuit électrique

  • Batteries sans entretien
  • Feu sur châssis à diode, feux sur flèche et bras côté gauche/côté droit, feux sur cabine
  • Sectionneur électrique centralisé
  • Projecteurs à LED à délai de temporisation programmable

Entretien et maintenance

  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·S℠)
  • Système de lubrification automatique pour circuit d'équipement et de pivotement
  • Système intégré de gestion de l'état du véhicule

Moteur

  • Moteur diesel C4.4 Cat
  • Trois modes sélectionnables : Puissance, Smart, Eco
  • Capacité de fonctionnement jusqu'à 3 000 m (9 840 ft) d'altitude sans détarage de la puissance moteur
  • Capacité de démarrage à froid à -18 °C (0° F)
  • Capacité de refroidissement à température ambiante élevée jusqu'à 52 °C (125 °F)
  • Ventilateurs de refroidissement électrique à vitesse variable avec fonction d'inversion de sens de marche automatique

Circuit hydraulique

  • Clapets antiretour d'abaissement de flèche et de bras
  • Soupape de commande principale électronique
  • Préchauffage automatique de l'huile hydraulique
  • Mode levage de charges lourdes

Sécurité et protection

  • Caméras de vision arrière et côté droit
  • Signal/klaxon d'avertissement
  • Levier de neutralisation (verrouillage) de l'ensemble des commandes
  • Contacteur d'arrêt moteur secondaire dans la cabine accessible au niveau du sol
  • Barrière électronique 2D (disponible uniquement avec les flèches de manutention)
  • Système de protection de la cabine (disponible uniquement avec les flèches de manutention)
  • Swing Assist

Train de roulement et structures

  • Traction intégrale
  • Blocage automatique du frein/de l'essieu
  • Vitesse d'approche lente
  • Blocage électronique de tourelle et de translation
  • Essieux extra – robustes, système de freinage à disque et moteur de translation sophistiqués et puissance de freinage réglable
  • Essieu avant oscillant verrouillable avec point de graissage à distance
  • Transmission hydrostatique à deux vitesses
  • Contrepoids de 3 700 kg (8 160 lb)
  • Châssis large de 2,55 m (8'4")

MH3022 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

Flèches et bras

  • Flèche à angle variable 5,26 m (17'3")
  • Flèche monobloc 5,6 m (18'6")
  • Flèche de manutention de 5,35 m (17'7")
  • Flèche MH 6,4 m (21')
  • Bras spécial de 4,0 m (13'1")
  • Bras spécial de 4,5 m (14'9")
  • Bras spécial de 5,0 m (16'5")
  • Bras droit 2,5 m (8'2")
  • Bras droit 2,9 m (9'6")
  • Bras droit de 4,3 m (14'1")
  • Pas de configuration du bras

Cabine

  • Filtration avancée en cabine
  • Pare-brise feuilleté fixe monobloc (verre P5A)
  • Pare-brise feuilleté fixe en deux parties (verre P8B)
  • Protections du conducteur (OPG)

Moteur

  • Circuit de refroidissement des déchets

Sécurité et protection

  • Visibilité à 360°
  • Éclairage d'inspection
  • Gyrophare de cabine

Train de roulement et structures

  • Pneus tandem 10.00-20 16 PR
  • Pneus tandem, bandage plein, 10.00-20
  • Lame de poussée
  • Marchepieds arrière et avant

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Les pelles pour manutention de nouvelle génération effectuent tous types de tâches : chargement, mise en tas, manutention, et bien plus. Les technologies Cat® Payload permettent un pesage en cours de route pour aider les conducteurs à atteindre un poids précis, à tout moment, et à éviter les surcharges, les sous-charges ou les charges erronées.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

Découvrir la technologie

Découvrez comment MH3022 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Pelle pour manutention MH3022

Conducteur montant sur une pelle MH3022

MH3022 prélevant des déchets

MH3022 prélevant un pneu

MH3022 prélevant des déchets

Pelle pour manutention MH3022
Conducteur montant sur une pelle MH3022
MH3022 prélevant des déchets
MH3022 prélevant un pneu
MH3022 prélevant des déchets

Découvrez les offres disponibles pour  MH3022

Afficher davantage d'offres