Broyeur primaire P318

Broyeurs primaires Broyeur primaire P318

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Temps de cycle - Ouverture
1.6 s
1.6 s
Temps de cycle : fermé
1 s
1 s
Force de broyage - Lame principale
308 Sh Ton
2740 kN

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 5

HAUTES PERFORMANCES

HAUTES PERFORMANCES

        
  • Les mâchoires des godets Cat sont conçues pour creuser dans les matériaux rapidement afin d'améliorer l'efficacité de fonctionnement globale de votre machine et de contribuer à la diminution de la consommation de carburant.
  •     
  • Positionnez de manière précise les mâchoires des broyeurs primaires avec une rotation de 360 degrés et une visibilité sur la mâchoire amovible durant la démolition.
  •     
  • La vanne SpeedBooster équilibre de manière active la vitesse et la puissance, afin d'offrir des temps de cycle rapides et une force de fermeture exceptionnelle, augmentant ainsi la productivité.
FACILITÉ D'ENTRETIEN

FACILITÉ D'ENTRETIEN

        
  • Les pièces d'usure remplaçables peuvent être rapidement remplacées sur le terrain et elles ne requièrent aucun soudage de surface, ce qui permet de réduire le temps d'entretien.
  •     
  • Les points d'inspection et de graissage quotidiens des pièces d'usure sont accessibles depuis le sol, le broyeur toujours monté sur la machine.
  •     
  • Procédez à l'entretien en toute sécurité avec un accès facile depuis un seul panneau d'inspection.
  •     
  • Les composants hydrauliques sont protégés contre les dommages à l'intérieur de l'enveloppe, ce qui permet de diminuer les temps d'arrêt sur le chantier.
FIABILITÉ ET LONGÉVITÉ

FIABILITÉ ET LONGÉVITÉ

        
  • Les broyeurs Cat sont fabriqués en acier d'une grande robustesse et sont résistants à l'abrasion, en particulier dans les zones d'usure excessive.
  •     
  • Les charnières renforcées des tiges de vérin sur la mâchoire amovible sont conçues pour renforcer la durabilité et la longévité du broyeur.
  •     
  • La protection des vérins en forme de C offre une barrière supplémentaire contre les débris de la démolition de structures en béton.
  •     
  • Les broyeurs Cat sont plutôt polyvalents dans les applications de démolition, ce qui fait d'eux un élément de choix pour un grand nombre de chantiers.
AMÉLIOREZ L'EFFICACITÉ ET LA PRODUCTIVITÉ GRÂCE AUX TECHNOLOGIES INTÉGRÉES

AMÉLIOREZ L'EFFICACITÉ ET LA PRODUCTIVITÉ GRÂCE AUX TECHNOLOGIES INTÉGRÉES

        
  • Ne perdez plus de temps à chercher vos équipements. Un système de suivi des ressources Cat est disponible sur certains broyeurs.
  •     
  • Suivez l'intégralité de votre parc d'équipements et de machines à partir d'une seule source. Les broyeurs dotés de fonctions de suivi des ressources peuvent être consultés dans VisionLink®.
  •     
  • Sécurisez vos ressources. Les broyeurs équipés du système de suivi des ressources envoient une alerte si ils quittent les limites d'un site, faciles à définir.
POLYVALENCE ET COMMODITÉ AVEC LES ATTACHES

POLYVALENCE ET COMMODITÉ AVEC LES ATTACHES

        
  • Partagez les broyeurs et d'autres équipements de même catégorie sur plusieurs machines en ajoutant une attache rapide.
  •     
  • Réduisez de manière significative le temps nécessaire à l'échange des équipements lors de l'utilisation d'une attache rapide.
  •     
  • Les attaches rapides ajoutent un nouveau niveau de sécurité à votre chantier : les changements d'équipements peuvent s'effectuer alors que le conducteur demeure dans la cabine et des redondances intégrées protègent vos équipements en cas de perte de pression.
  •     
  • Différentes attaches sont proposées afin de s'adapter à vos besoins spécifiques :
              
    • Attaches à accouplement par axes Cat – système de goupille spécifique
    •         
    • Attaches spéciales CW – système spécifique par cale de verrouillage
    •         
    • Attaches de type S – système spécifique par cale de verrouillage
    •         
    • Attaches CW à connexion hydraulique – version à connexion hydraulique de l'attache CW avec fonction hydraulique instantanée lors de la connexion
    •         
    • Attaches de type S à connexion hydraulique – version à connexion hydraulique de l'attache de type S avec fonction hydraulique instantanée lors de la connexion
    •     
        

Spécifications produit pour Broyeur primaire P318

Temps de cycle - Ouverture 1.6 s 1.6 s
Temps de cycle : fermé 1 s 1 s
Force de broyage - Lame principale 308 Sh Ton 2740 kN
Force d'écrasement - Pointe 89 Sh Ton 795 kN
Force d'écrasement - Dent principale 126 Sh Ton 1120 kN
Circuit des mâchoires - Max. Pression d'huile 4786 psi 33000 kPa
Circuit des mâchoires - Max. Débit d'huile 40 US gal/min 150 l/min
Circuit de rotation - Max. Pression d'huile 2031 psi 14000 kPa
Circuit de rotation - Max. Débit d'huile 11 US gal/min 40 l/min
Profondeur des mâchoires 26 in 660 mm
Longueur des couteaux 5.9 in 150 mm
Ouverture de mâchoire - Maximum 42.7 in 1085 mm
Largeur de mâchoires - Fixe 24.4 in 620 mm
Largeur de mâchoires - Mobile 13.2 in 335 mm
Longueur 83.7 in 2125 mm
Hauteur 60 in 1525 mm
Largeur 31.1 in 790 mm
Poids - Enveloppe, Mâchoire et support 4586 lb 2080 kg
Poids minimum recommandé de la pelle hydraulique 18 000 kg (39 700 lb) 18 000 kg (39 700 lb)
Poids maximum recommandé de la pelle hydraulique 25 000 kg (55 100 lb) 25 000 kg (55 100 lb)

Découvrez comment Broyeur primaire P318 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Broyeur primaire P318 Cat

Broyeur P345 Cat sur une flèche 352 Cat

Broyeur P345 Cat en train de démolir un immeuble

Broyeur P332 Cat en train de démolir un immeuble en briques

Broyeur primaire P318 Cat
Broyeur P345 Cat sur une flèche 352 Cat
Broyeur P345 Cat en train de démolir un immeuble
Broyeur P332 Cat en train de démolir un immeuble en briques

Découvrez les offres disponibles pour  Broyeur primaire P318

Afficher davantage d'offres