CW-30S

CW-30S Attaches CW

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Poids
55 lb
25 kg
Largeur
7 in
175 mm
Capacité nominale, crochet de levage
11 ton (US)
10 ton (US)

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 5

Améliorez l'utilisation de votre machine

Améliorez l'utilisation de votre machine

L'utilisation d'attaches rapides sur les outils de travail fait partie intégrante de la philosophie CAT : améliorer l'utilisation de votre pelle hydraulique grâce aux outils de travail. Votre machine devient un porte-outil multifonction. L'attache CW est une véritable référence dans le secteur, avec plus de 50 000 unités vendues au cours des 40 dernières années. Compatible avec différentes classes de machines, elle peut être utilisée sur pas moins de 700 machines différentes, de marque Cat ou autre.
Conforme aux normes de sécurité

Conforme aux normes de sécurité

L'attache rapide CW est conforme à toutes les normes de sécurité internationales en vigueur.
Raccordement aisé

Raccordement aisé

La version mécanique de l'attache CW est la plus simple à utiliser. Les risques de perte des composants sont limités car ces derniers sont tous fixés solidement. Aucun système hydraulique n'est requis. Des kits de transformation sont disponibles pour convertir facilement l'attache en version hydraulique à tout moment.
Des performances adaptées à tous les équipements

Des performances adaptées à tous les équipements

Des crochets et des supports de montage d'adaptateur permettent d'utiliser l'attache rapide CW Cat avec presque tous les types et marques d'outils de travail. Cela comprend des crochets/supports pour les godets, marteaux, grappins et autres équipements.
Un service hors pair

Un service hors pair

Les attaches rapides CW Cat sont vendues par les mêmes concessionnaires Caterpillar que les machines Cat. Vous bénéficiez ainsi d'un réseau de service et d'assistance intégré : un seul et même partenaire se charge des pièces et de l'entretien de vos machines et outils de travail. Aucun autre fabricant n'est en mesure d'offrir cela.

Spécifications produit pour CW-30S

Poids 55 lb 25 kg
Largeur 7 in 175 mm
Capacité nominale, crochet de levage 11 ton (US) 10 ton (US)
Longueur 8 in 200 mm

Découvrez comment CW-30S soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

CW-30S

CW-30S

CW-30S

CW-30S

CW-30S
CW-30S
CW-30S
CW-30S

Attaches Cat de la série CW

Attaches Cat de la série CW

Découvrez les offres disponibles pour  CW-30S

Afficher davantage d'offres