| Poids | 55.1 lb 25 kg |
| Largeur hors tout | 9.3 in 235 mm |
| Catégorie de machine | Minipelles hydrauliques de 2 tonnes Minipelles hydrauliques de 2 tonnes |
| Hauteur hors tout | 9.6 in 244 mm |
| Longueur hors tout | 14 in 355 mm |
| Diamètre d'axe | 1.4 in 35 mm |
| Type d'interface | À claveter À claveter |
| Débit hydraulique requis | Aucun n'est requis Aucun n'est requis |
Attaches CW Minipelles hydrauliques de 2 tonnes avec CW05 manuelle
Demander un devis Acheter maintenantSpécifications clés
- Poids
- 55.1 lb
- 25 kg
- Largeur hors tout
- 9.3 in
- 235 mm
- Catégorie de machine
- Minipelles hydrauliques de 2 tonnes
- Minipelles hydrauliques de 2 tonnes
Vue d'ensemble
Les attaches CW simplifient les changements d'équipement de l'outil de travail et augmentent la polyvalence des pelles hydrauliques.
Caractéristiques en un coup d'œil
Spécifications produit pour Minipelles hydrauliques de 2 tonnes avec CW05 manuelle
Découvrez comment Minipelles hydrauliques de 2 tonnes avec CW05 manuelle soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
Attaches - Pelle hydraulique
Minipelles hydrauliques de 2 tonnes avec CW05 manuelle
Sélectionné
- Poids
- 55.1 lb
- 25 kg
- Largeur hors tout
- 9.3 in
- 235 mm
- Catégorie de machine
- Minipelles hydrauliques de 2 tonnes
- Minipelles hydrauliques de 2 tonnes
Attaches - Pelle hydraulique
CW05 hydraulique, crochet, minipelles hydrauliques de 2 tonnes
- Poids
- 66.1 lb
- 30 kg
- Largeur hors tout
- 9.8 in
- 248 mm
- Catégorie de machine
- Minipelles hydrauliques de 2 tonnes
- Minipelles hydrauliques de 2 tonnes
Attaches - Pelle hydraulique
CW05 manuelle, crochet, minipelles hydrauliques de 2 tonnes
- Poids
- 63.9 lb
- 29 kg
- Largeur hors tout
- 9.8 in
- 248 mm
- Catégorie de machine
- Minipelles hydrauliques de 2 tonnes
- Minipelles hydrauliques de 2 tonnes
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Galerie média
Photos
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Découvrez les offres disponibles pour Minipelles hydrauliques de 2 tonnes avec CW05 manuelle
Afficher davantage d'offres