Attache de pelle hydraulique de type S S60 : 573-3161

Attaches de typeS Attache de pelle hydraulique de type S S60 : 573-3161

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Poids
384 lb
174 kg
Capacité du crochet de levage
5 ton (US)
5 ton (US)
Largeur
13,39 in
340 mm

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 4

Cat

Longue durée de vie inégalée

  • Les composants de l'attache les plus importants sont protégés à l'intérieur de la base moulée
  • L'attache est composée de pièces moulées qui permettent de conserver une force optimale dans le temps
  • Large surface de contact pour le raccordement des équipements empêchant toute usure excessive
  • Force d'arrachage constante grâce à la faible hauteur d'assemblage
  • Cheville de verrouillage extra-robuste garantissant la fixation parfaite des équipements
Cat

Polyvalence optimale

  • Le changement d'équipement est simple et rapide.
  • Les équipements peuvent être partagés entre des machines de la même catégorie
  • Crochet de levage permettant de lever des objets à l'aide d'une chaîne ou d'une sangle
Cat

Sécurité inégalée

  • Caractéristiques et technologie SecureLock™ à la pointe du secteur en matière de sécurité
    • Décharge de pression limitant le circuit à 300 bar (4 351 psi) pour protéger le vérin et la cheville de verrouillage contre tout dommage
    • Verrouillage hydraulique - clapet antiretour empêchant tout refoulement hydraulique
    • Capteur mesurant la position de la cheville de verrouillage et indiquant l'état de l'attache au conducteur
    • Ressort mécanique conservant la cheville de verrouillage en position verrouillée, même en cas de perte de pression hydraulique
  • Indicateurs visuels de verrouillage sur l'attache et le moniteur de la machine permettant de garantir que l'équipement est raccordé
  • Les conducteurs peuvent changer d'équipement indépendamment tout en restant en sécurité dans la cabine
Améliorez l'efficacité et la productivité grâce aux technologies intégrées

Améliorez l'efficacité et la productivité grâce aux technologies intégrées

  • Ne perdez plus de temps à chercher votre attache. Un système de suivi des ressources Cat est disponible sur certaines attaches.
  • Suivez l'intégralité de votre parc d'équipements et de machines à partir d'une seule source. Les attaches dotées du système de suivi des ressources peuvent être visualisées dans VisionLink® avec le matériel Product Link™.
  • Sécurisez vos ressources. Les attaches équipées du système de suivi des ressources envoient une alerte si elles quittent les limites d'un site, faciles à définir.

Spécifications produit pour Attache de pelle hydraulique de type S S60 : 573-3161

Poids 384 lb 174 kg
Capacité du crochet de levage 5 ton (US) 5 ton (US)
Largeur 13,39 in 340 mm
Longueur hors tout 18,90 in 480 mm
Catégorie de machine 12-19 tonnes 12-19 tonnes

Découvrez comment Attache de pelle hydraulique de type S S60 : 573-3161 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Attache de timonerie S60 - M312

Attache de timonerie S60 - 312

Attache de timonerie S60 - 315

Attache de timonerie S60 - M312
Attache de timonerie S60 - 312
Attache de timonerie S60 - 315

Découvrez les offres disponibles pour  Attache de pelle hydraulique de type S S60 : 573-3161

Afficher davantage d'offres