Attache de type S à raccords hydrauliques HCS70/55 : 582-9976

Attaches de type S à raccord hydraulique Attache de type S à raccords hydrauliques HCS70/55 : 582-9976

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Catégorie de machine
24-30
24-30
Hauteur
20,1 in
510 mm
Poids
772 lb
350 kg

Vue d'ensemble

Les attaches de type S à raccords hydrauliques Cat® se connectent au circuit hydraulique et à l'électronique de votre machine en vous offrant la possibilité d'accrocher un équipement et toutes ses fonctionnalités en quelques secondes sans sortir de la cabine. Ces attaches présentent des avantages en termes de productivité et de polyvalence que vous êtes en droit d'attendre d'une attache. De plus, elles apportent toute la sécurité nécessaire à votre personnel, à votre équipement et à l'ensemble des opérations tout en augmentant la durée de vie des autres équipement de votre parc.

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 5

Débit supérieur de 37 % en moyenne

Débit supérieur de 37 % en moyenne

  • Les raccords sont usinés et dimensionnés pour les performances haut débit requises par les équipements hydromécaniques.
  • Le débit hydraulique supérieur se traduit par un meilleur rendement énergétique en raison d'un circuit hydraulique moins restreint.
  • Le ressort enfermé empêche la contamination du circuit hydraulique.
  • Les branchements hydrauliques à sécurité intégrée créent un circuit pour le débit de liquide hydraulique et aucun risque de déversements pendant le remplacement d'outil.
  • Les flexibles à cheminement interne dans le support et l'attache utilisent moins de flexibles externes, ce qui réduit les coûts globaux en termes de flexibles et de réparation.
Durée de déconnexion rapide 10 fois supérieure

Durée de déconnexion rapide 10 fois supérieure

  • La conception de déconnexion rapide prolonge la durée de vie et l'entretien est simplifié.
  • La conception du couvercle et des joints renforce la protection des raccords et évite la contamination du circuit hydraulique.
  • La position usinée des déconnexions rapides crée le meilleur support pour le raccord des attaches.
  • Les raccords de déconnexion rapide sont installés dans le même sens que la force de blocage avec une bride solide pour garantir un solide serrage. Aucune bague ou écrou de verrouillage qui augmente le risque de pièces desserrées ou cassées.
Sécurité inégalée

Sécurité inégalée

  • Fonctions de sécurité inégalées dans la technologie des capteurs.
  • Le verrouillage sécurisé de l'attache rapide est conforme à la norme de sécurité EN474 mise à jour.
  • Sécurisez le chantier. Le conducteur reste bien en sécurité dans la cabine et aucune aide n'est requise pour connecter ou déconnecter les flexibles hydrauliques durant les changements d'équipement.
  • Plusieurs mesures électroniques et mécaniques sont effectuées pour maintenir la sécurité de l'équipement, même en cas de perte de pression.
  • Le conducteur a, depuis l’intérieur de la cabine, des confirmations visuelles et sonores de la connexion correcte de l'équipement.
  • La conception de cheville de verrouillage extra-robuste maintient les connexions bien serrées et en place pendant l'utilisation.
Polyvalence supplémentaire

Polyvalence supplémentaire

  • Changement d'équipement avec une attache à connexion hydraulique :
    • Avec les changements rapides, les conducteurs utilisent les équipements appropriés aux tâches et aux applications, ce qui accroît la productivité globale et rallonge la durée de vie des équipements.
    • La possibilité de remplacer facilement les équipements permet de réduire le nombre de machines nécessaires pour un travail.
    • Les changements rapides d'équipement à l'aide de l'interface de connexion hydraulique permettent de gagner de temps par comparaison avec les attaches statiques ou les équipements à claveter.
  • Un connecteur électrique permet d'utiliser toutes les fonctionnalités lorsqu'il est utilisé en association avec des tiltrotators, des godets de curage de fossés/d'inclinaison et des débroussailleuses-déchiqueteuses ou d'autres équipements dotés de faisceaux électroniques pour capteurs de nivellement ou fonctions d'outil.
  • Chaque attache est équipée en série d'un crochet de levage avec une capacité de levage de 5, 8 ou 10 tonnes selon la classe de taille.
Améliorez l'efficacité et la productivité grâce aux technologies intégrées

Améliorez l'efficacité et la productivité grâce aux technologies intégrées

  • Ne perdez plus de temps à chercher vos équipements. Un système de suivi des ressources Cat est disponible sur certains équipements.
  • Suivez l'intégralité de votre parc d'équipements et de machines à partir d'une seule source. Les équipements dotés du système de suivi des ressources peuvent être visualisés dans VisionLink® avec le matériel Product Link™.
  • Sécurisez vos ressources. Les équipements dotés du système de suivi des ressources envoient une alerte s'ils quittent les limites d'un chantier, faciles à configurer.

Spécifications produit pour Attache de type S à raccords hydrauliques HCS70/55 : 582-9976

Catégorie de machine 24-30 24-30
Hauteur 20,1 in 510 mm
Longueur 36,5 in 928 mm
Largeur 23,9 in 607 mm
Poids 772 lb 350 kg
Capacité du crochet de levage 8 ton (US) 8 ton (US)
Connecteurs hydrauliques 1/2" (montés) 2 2
Débit de connecteur hydraulique 1/2" 21 US gal/min 79 l/min
Connecteurs hydrauliques 3/4" (en option) 2 2
Débit de Connecteur hydraulique 3/4" 59 US gal/min 225 l/min
Connecteurs hydrauliques 1" (montés) 2 2
Débit de connecteur hydraulique 1" 100 US gal/min 380 l/min

Découvrez comment Attache de type S à raccords hydrauliques HCS70/55 : 582-9976 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Attache de type S à raccords hydrauliques HCS70/55

Raccords rapides hydrauliques HCS70/55

Grappin de démolition et de triage travaillant avec une attache HCS

Connexion d'une attache HCS à un grappin de démolition et de triage

Connexion d'une attache HCS à un grappin de démolition et de triage

Connexion d'une attache HCS à un grappin de démolition et de triage

Connexion d'une attache HCS à un grappin de démolition et de triage

Connexion d'une attache HCS à un grappin de démolition et de triage

Attache de type S à raccords hydrauliques HCS70/55
Raccords rapides hydrauliques HCS70/55
Grappin de démolition et de triage travaillant avec une attache HCS
Connexion d'une attache HCS à un grappin de démolition et de triage
Connexion d'une attache HCS à un grappin de démolition et de triage
Connexion d'une attache HCS à un grappin de démolition et de triage
Connexion d'une attache HCS à un grappin de démolition et de triage
Connexion d'une attache HCS à un grappin de démolition et de triage

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie