Broyeur primaire P332

Broyeurs primaires Broyeur primaire P332

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Temps de cycle - Ouverture
1.9 s
1.9 s
Temps de cycle : fermé
1.3 s
1.3 s
Force de broyage - Lame principale
563 Sh Ton
5010 kN

Vue d'ensemble

Les broyeurs primaires de la série P300 Cat sont conçus pour des applications telles que la découpe, le brisement et le concassage de structures en béton durant la démolition.

Spécifications produit pour Broyeur primaire P332

Temps de cycle - Ouverture 1.9 s 1.9 s
Temps de cycle : fermé 1.3 s 1.3 s
Force de broyage - Lame principale 563 Sh Ton 5010 kN
Force d'écrasement - Pointe 162 Sh Ton 1440 kN
Force d'écrasement - Dent principale 215 Sh Ton 1910 kN
Circuit des mâchoires - Max. Pression d'huile 4786 psi 33000 kPa
Circuit des mâchoires - Max. Débit d'huile 74 US gal/min 280 l/min
Circuit de rotation - Max. Pression d'huile 2321 psi 16000 kPa
Circuit de rotation - Max. Débit d'huile 11 US gal/min 40 l/min
Profondeur des mâchoires 32.3 in 820 mm
Longueur des couteaux 7.9 in 200 mm
Ouverture de mâchoire - Maximum 51.8 in 1315 mm
Largeur de mâchoires - Fixe 26 in 660 mm
Largeur de mâchoires - Mobile 15 in 380 mm
Longueur 92.5 in 2350 mm
Hauteur 78.9 in 2005 mm
Largeur 39.6 in 1005 mm
Poids - Enveloppe, Mâchoire et support 7330 lb 3325 kg
Poids minimum recommandé de la pelle hydraulique 32 000 kg (70 500 lb) 32 000 kg (70 500 lb)
Poids maximum recommandé de la pelle hydraulique 50 000 kg (110 200 lb) 50 000 kg (110 200 lb)

Découvrez comment Broyeur primaire P332 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Broyeur primaire Cat

Broyeur P345 Cat sur une flèche 352 Cat

Broyeur P345 Cat en train de démolir un immeuble

Broyeur P332 Cat en train de démolir un immeuble en briques

Broyeur primaire Cat
Broyeur P345 Cat sur une flèche 352 Cat
Broyeur P345 Cat en train de démolir un immeuble
Broyeur P332 Cat en train de démolir un immeuble en briques

Découvrez les offres disponibles pour  Broyeur primaire P332

Afficher davantage d'offres