Broyeur primaire P345

Broyeurs primaires Broyeur primaire P345

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Temps de cycle - Ouverture
1.9 s
1.9 s
Temps de cycle : fermé
1.4 s
1.4 s
Force de broyage - Lame principale
664 Sh Ton
5905 kN

Vue d'ensemble

Les broyeurs primaires de la série P300 Cat sont conçus pour des applications telles que la découpe, le brisement et le concassage de structures en béton durant la démolition.

Spécifications produit pour Broyeur primaire P345

Temps de cycle - Ouverture 1.9 s 1.9 s
Temps de cycle : fermé 1.4 s 1.4 s
Force de broyage - Lame principale 664 Sh Ton 5905 kN
Force d'écrasement - Pointe 192 Sh Ton 1710 kN
Force d'écrasement - Dent principale 268 Sh Ton 2385 kN
Circuit des mâchoires - Max. Pression d'huile 4786 psi 33000 kPa
Circuit des mâchoires - Max. Débit d'huile 95 US gal/min 360 l/min
Circuit de rotation - Max. Pression d'huile 2321 psi 16000 kPa
Circuit de rotation - Max. Débit d'huile 12 US gal/min 45 l/min
Profondeur des mâchoires 35.8 in 910 mm
Longueur des couteaux 8.9 in 225 mm
Ouverture de mâchoire - Maximum 56.3 in 1430 mm
Largeur de mâchoires - Fixe 29.5 in 750 mm
Largeur de mâchoires - Mobile 18.1 in 460 mm
Longueur 99.4 in 2525 mm
Hauteur 89.8 in 2280 mm
Largeur 38.6 in 980 mm
Poids - Enveloppe, Mâchoire et support 10401 lb 4718 kg
Poids minimum recommandé de la pelle hydraulique 45 000 kg (99 200 lb) 45 000 kg (99 200 lb)
Poids maximum recommandé de la pelle hydraulique 68 000 kg (149 900 lb) 68 000 kg (149 900 lb)

Découvrez comment Broyeur primaire P345 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Broyeur primaire P345 Cat

Broyeur P345 Cat sur une flèche 352 Cat

Broyeur P345 Cat en train de démolir un immeuble

Broyeur P332 Cat en train de démolir un immeuble en briques

Broyeur primaire P345 Cat
Broyeur P345 Cat sur une flèche 352 Cat
Broyeur P345 Cat en train de démolir un immeuble
Broyeur P332 Cat en train de démolir un immeuble en briques

Découvrez les offres disponibles pour  Broyeur primaire P345

Afficher davantage d'offres