Broyeur secondaire P232

Broyeur secondaire Broyeur secondaire P232

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Temps de cycle - Ouverture
1.9 s
1.9 s
Temps de cycle : fermé
1.4 s
1.4 s
Force de broyage - Lame principale
479 Sh Ton
4265 kN

Vue d'ensemble

Les broyeurs secondaires de la série P200 Cat sont conçus pour réduire la taille des débris, nettoyer un chantier et séparer les armatures du béton au niveau du sol après démolition.

Spécifications produit pour Broyeur secondaire P232

Temps de cycle - Ouverture 1.9 s 1.9 s
Temps de cycle : fermé 1.4 s 1.4 s
Force de broyage - Lame principale 479 Sh Ton 4265 kN
Force d'écrasement - Pointe 153 Sh Ton 1360 kN
Force d'écrasement - Dent principale 252 Sh Ton 2240 kN
Circuit des mâchoires - Max. Pression d'huile 4786 psi 33000 kPa
Circuit des mâchoires - Max. Débit d'huile 95 US gal/min 360 l/min
Profondeur des mâchoires 36.6 in 930 mm
Longueur des couteaux 7.9 in 200 mm
Ouverture de mâchoire - Maximum 50.4 in 1280 mm
Largeur de mâchoires - Fixe 26.4 in 670 mm
Largeur de mâchoires - Mobile 15 in 380 mm
Longueur 117.9 in 2995 mm
Hauteur 69.1 in 1755 mm
Largeur 26.4 in 670 mm
Poids - Enveloppe, Mâchoire et support 7628 lb 3460 kg
Poids minimum recommandé de la pelle hydraulique 32 000 kg (70 500 lb) 32 000 kg (70 500 lb)
Poids maximum recommandé de la pelle hydraulique 50 000 kg (110 200 lb) 50 000 kg (110 200 lb)

Découvrez comment Broyeur secondaire P232 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Broyeur secondaire P232 Cat

Broyeur P224 Cat sur une pelle hydraulique Cat

Broyeur secondaire Cat en train de briser de la roche

Broyeur secondaire P232 Cat
Broyeur P224 Cat sur une pelle hydraulique Cat
Broyeur secondaire Cat en train de briser de la roche

Découvrez les offres disponibles pour  Broyeur secondaire P232

Afficher davantage d'offres