Broyeur secondaire P245

Broyeur secondaire Broyeur secondaire P245

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Temps de cycle - Ouverture
2.1 s
2.1 s
Temps de cycle : fermé
1.6 s
1.6 s
Force de broyage - Lame principale
729 Sh Ton
6485 kN

Vue d'ensemble

Les broyeurs secondaires de la série P200 Cat sont conçus pour réduire la taille des débris, nettoyer un chantier et séparer les armatures du béton au niveau du sol après démolition.

Spécifications produit pour Broyeur secondaire P245

Temps de cycle - Ouverture 2.1 s 2.1 s
Temps de cycle : fermé 1.6 s 1.6 s
Force de broyage - Lame principale 729 Sh Ton 6485 kN
Force d'écrasement - Pointe 206 Sh Ton 1830 kN
Force d'écrasement - Dent principale 265 Sh Ton 2355 kN
Circuit des mâchoires - Max. Pression d'huile 4786 psi 33000 kPa
Circuit des mâchoires - Max. Débit d'huile 119 US gal/min 450 l/min
Profondeur des mâchoires 42.1 in 1070 mm
Longueur des couteaux 8.9 in 225 mm
Ouverture de mâchoire - Maximum 58.9 in 1495 mm
Largeur de mâchoires - Fixe 30.9 in 785 mm
Largeur de mâchoires - Mobile 18.1 in 460 mm
Longueur 133.5 in 3390 mm
Hauteur 80.9 in 2055 mm
Largeur 32.7 in 830 mm
Poids - Enveloppe, Mâchoire et support 10836 lb 4915 kg
Poids minimum recommandé de la pelle hydraulique 45 000 kg (99 200 lb) 45 000 kg (99 200 lb)
Poids maximum recommandé de la pelle hydraulique 70 000 kg (154 300 lb) 70 000 kg (154 300 lb)

Découvrez comment Broyeur secondaire P245 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Broyeur secondaire P245 Cat

Broyeur P224 Cat sur une pelle hydraulique Cat

Broyeur secondaire Cat en train de briser de la roche

Broyeur secondaire P245 Cat
Broyeur P224 Cat sur une pelle hydraulique Cat
Broyeur secondaire Cat en train de briser de la roche

Découvrez les offres disponibles pour  Broyeur secondaire P245

Afficher davantage d'offres