CW-30

Attaches CW CW-30

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Poids
462 lb
210 kg
Largeur
22 in
550 mm
Capacité nominale, crochet de levage
11 ton (US)
10 ton (US)

Vue d'ensemble

Toute utilisation efficace d'une pelle hydraulique nécessite l'utilisation d'un outil adapté à chaque tâche. Avec l'attache rapide CW-30, il suffit de quelques secondes pour changer d'outil de travail. L'attache CW-30 est disponible pour les pelles hydrauliques Cat ou les éléments mécaniques porteurs de marques différentes entre 15 et 25 US t.

Spécifications produit pour CW-30

Poids 462 lb 210 kg
Largeur 22 in 550 mm
Capacité nominale, crochet de levage 11 ton (US) 10 ton (US)
Longueur 19 in 475 mm

Découvrez comment CW-30 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

CW-30

CW-30

CW-30

CW-30

CW-30
CW-30
CW-30
CW-30

Attaches Cat de la série CW

Attaches Cat de la série CW

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie

Découvrez les offres disponibles pour  CW-30

Afficher davantage d'offres