M317

Pelles hydrauliques sur pneus M317 Tier 4 / Stage V

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance moteur – ISO 14396
148 HP
110 kW
Poids en ordre de marche maximum
43980 lb
19950 kg
Vitesse de translation maximale
21.7 mile/h
35 km/h

Vue d'ensemble

Des performances exceptionnelles et la polyvalence dans une machine compacte

La pelle hydraulique sur pneus M317 Cat® offre des caractéristiques de performance et une polyvalence pour vous aider à accomplir davantage de travail chaque jour. Avec des commandes faciles à utiliser, une cabine confortable et de longs intervalles d'entretien, la M317 vous aide à économiser du temps et de l'argent. La conception de rayon compact lui permet de travailler dans des espaces restreints.

Avantages

Hautes performances

Travaillez rapidement grâce au faible rayon de braquage avant et arrière, aux technologies en option Cat Payload et Grade with Assist, ainsi qu'à la polyvalence offerte par l'intégration du rotateur inclinable Cat (TRS).

Facilité d'entretien

Des filtres de longue durée pour le carburant, l'huile hydraulique et l'air, une vérification quotidienne à 100 % au niveau du sol et des points de graissage centralisés avec option d'autolubrification, contribuent à réduire vos coûts globaux.

Confort du conducteur

Travaillez facilement. Options de cabine Deluxe et Premium avec une disposition de commandes ergonomique et une visibilité améliorée du côté droit* vous permettent de travailler confortablement tout au long de la journée.

*Par rapport à la M317 avec moteur à double turbocompresseur.

Spécifications produit pour M317

Puissance moteur – ISO 14396 148 HP 110 kW
Puissance moteur – ISO 14396 (DIN) 150 HP (unités métriques) 150 HP (unités métriques)
Modèle de moteur C4.4 Cat® C4.4 Cat®
Puissance nette – ISO 9249 141 HP 105 kW
Puissance nette – ISO 9249 (DIN) 143 HP (unités métriques) 143 HP (unités métriques)
Alésage 4.1 in 105 mm
Course 5 in 127 mm
Cylindrée 268.5 in³ 4.4 l
Compatibilité avec le biodiesel Jusqu'au B20¹ Jusqu'au B20¹
Émissions Conforme aux normes sur les émissions UE Stage V. Conforme aux normes sur les émissions UE Stage V.
Nota (1) La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un post-traitement de gaz d'échappement avec module d'émissions propres, d'un alternateur et d'un ventilateur de refroidissement fonctionnant à vitesse intermédiaire. Régime nominal : 2 200 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un post-traitement de gaz d'échappement avec module d'émissions propres, d'un alternateur et d'un ventilateur de refroidissement fonctionnant à vitesse intermédiaire. Régime nominal : 2 200 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
Nota (2) ¹Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) et sont compatibles* avec du carburant ULSD mélangé aux carburants** à faible intensité en carbone suivants contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)*** ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Se référer aux directives pour une application réussie. Veuillez consulter le concessionnaire Cat ou la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus de détails. *Bien que les moteurs Caterpillar soient compatibles avec ces combustibles alternatifs, leur utilisation peut être interdite dans certaines régions. **Les émissions de gaz à effet de serre au niveau du tuyau d'échappement provenant de carburants à faible intensité carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels. ***Les moteurs sans dispositif de post-traitement sont compatibles avec des mélanges plus élevés, jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges contenant plus de 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat). ¹Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) et sont compatibles* avec du carburant ULSD mélangé aux carburants** à faible intensité en carbone suivants contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)*** ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Se référer aux directives pour une application réussie. Veuillez consulter le concessionnaire Cat ou la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus de détails. *Bien que les moteurs Caterpillar soient compatibles avec ces combustibles alternatifs, leur utilisation peut être interdite dans certaines régions. **Les émissions de gaz à effet de serre au niveau du tuyau d'échappement provenant de carburants à faible intensité carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels. ***Les moteurs sans dispositif de post-traitement sont compatibles avec des mélanges plus élevés, jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges contenant plus de 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat).
Poids en ordre de marche maximum 43980 lb 19950 kg
Poids en ordre de marche minimum 37920 lb 17200 kg
Nota (1) Le poids en ordre de marche comprend le plein de carburant, le conducteur, un godet Usage courant et des pneus tandem. Le poids varie en fonction de la configuration de la machine. Les configurations types incluent un bras de 2,5 m (8'2") et un contrepoids de 4 300 kg (9 460 lb). Le poids en ordre de marche comprend le plein de carburant, le conducteur, un godet Usage courant et des pneus tandem. Le poids varie en fonction de la configuration de la machine. Les configurations types incluent un bras de 2,5 m (8'2") et un contrepoids de 4 300 kg (9 460 lb).
Vitesse de translation maximale 21.7 mile/h 35 km/h
Circuit principal - Débit maximal - Équipement 67 US gal/min 254 l/min
Pression maximale - Circuit d'équipement - Normal 5076 psi 35000 kPa
Pression maximale - Circuit d'équipement - Levage de charges lourdes 5366 psi 37000 kPa
Pression maximale - Circuit d'équipement - Circuit de translation 5076 psi 35000 kPa
Vitesse d'orientation maximale* 9.4 tr/min 9.4 tr/min
Couple d'orientation maximal 31080 lbf·ft 42 kN·m
Nota (1) *Pour les machines portant le label CE, la valeur par défaut peut être inférieure. *Pour les machines portant le label CE, la valeur par défaut peut être inférieure.
Réservoir de carburant 76.6 gal (US) 290 l
Liquide d'échappement diesel (DEF) 5.3 gal (US) 20 l
Circuit de refroidissement 6.3 gal (US) 24 l
Réservoir hydraulique 32 gal (US) 121 l
Circuit hydraulique – Réservoir compris 74 gal (US) 280 l
Flèche Flèche à angle variable réglable de 5,2 m (17'1") Flèche à angle variable réglable de 5,2 m (17'1")
Bras 2,5 m (8'2") 2,5 m (8'2")
Godet GD 0,80 m³ (1,05 yd³ ) GD 0,80 m³ (1,05 yd³ )
Hauteur d'expédition – Sommet de la cabine 10.9 ft 3320 mm
Longueur d'expédition 28.6 ft 8720 mm
Point d'appui 11.5 ft 3520 mm
Rayon d'encombrement arrière 6.1 ft 1850 mm
Hauteur de déversement du contrepoids 4.3 ft 1300 mm
Garde au sol 1.3 ft 405 mm
Longueur du train de roulement 16.6 ft 5050 mm
Empattement 8.9 ft 2700 mm
Flèche Flèche à angle variable réglable de 5,2 m (17'1") Flèche à angle variable réglable de 5,2 m (17'1")
Bras 2,5 m (8'2") 2,5 m (8'2")
Godet GD 0,80 m³ (1,05 yd³ ) GD 0,80 m³ (1,05 yd³ )
Hauteur de coupe maximale 35.2 ft 10740 mm
Hauteur de chargement maximale 25.5 ft 7770 mm
Profondeur d'excavation maximale 18.9 ft 5750 mm
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 14.6 ft 4450 mm
Portée maximale au niveau du sol 30.2 ft 9210 mm
Forces de bras (ISO) 15737 lbf 70 kN
Forces de godet (ISO) 26752 lbf 119 kN
Nota (1) Les valeurs de plage sont données avec le train de roulement (lame de tracteur parallèle) et des pneus pneumatiques doubles (10.00-20). Les plages sont calculées avec un godet Usage normal (CW) et une attache rapide CW avec un rayon aux pointes de 1 484 mm (4'10"). Les valeurs de force sont calculées avec le système de levage pour lourdes charges activé, un godet GC (à claveter) et un rayon aux pointes de 1 378 mm (4'6"). Les valeurs de plage sont données avec le train de roulement (lame de tracteur parallèle) et des pneus pneumatiques doubles (10.00-20). Les plages sont calculées avec un godet Usage normal (CW) et une attache rapide CW avec un rayon aux pointes de 1 484 mm (4'10"). Les valeurs de force sont calculées avec le système de levage pour lourdes charges activé, un godet GC (à claveter) et un rayon aux pointes de 1 378 mm (4'6").
Nota Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf. Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz. S'il est équipé de R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430), le système contient 0,9 kg (2,0 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 1,287 tonne métrique (1,418 tonne US). S'il est équipé de R1234yf (potentiel de réchauffement climatique = 0,5), le système contient 0,75 kg (1,65 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO₂ de 0,0004 tonne métrique (0,0004 tonne US). Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf. Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz. S'il est équipé de R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430), le système contient 0,9 kg (2,0 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 1,287 tonne métrique (1,418 tonne US). S'il est équipé de R1234yf (potentiel de réchauffement climatique = 0,5), le système contient 0,75 kg (1,65 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO₂ de 0,0004 tonne métrique (0,0004 tonne US).

M317 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

FLÈCHE ET BRAS

  • Flèche à géométrie variable réglable de 5,2 m (17'1")

CABINE

  • Cabine ROPS insonorisée
  • Commande du moteur à bouton-poussoir sans clé
  • Console réglable en hauteur, infinie sans outil
  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 254 mm (10 in)

TECHNOLOGIE CAT

  • VisionLink®
  • Mise à jour à distance et dépistage des pannes à distance

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Projecteurs à diode sur châssis (côté gauche, côté droit) et contrepoids
  • Projecteurs à LED à délai de temporisation programmable
  • Phares et clignotants, avant et arrière
  • Batteries sans entretien
  • Sectionneur électrique centralisé

MOTEUR

  • Sélecteur du mode de puissance
  • Commande automatique du régime moteur, ralenti bas par simple pression
  • Coupure automatique de ralenti du moteur
  • Capacité de refroidissement à température ambiante élevée jusqu'à 52 °C (125 °F)
  • Capacité de démarrage à froid à -18 °C (0° F)
  • Filtre à air à deux éléments étanches avec préfiltre intégré

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Soupapes de sécurité flèche, bras et godet
  • Préchauffage automatique de l'huile hydraulique
  • Mode levage pour charges lourdes
  • Clapets antiretour d'abaissement de bras/flèche

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Caméras de vision arrière et côté droit
  • Rétroviseurs 'grand angle'
  • Sectionneur verrouillable
  • Tôle antidérapante et boulons à tête fraisée sur la plate-forme d'entretien

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Système intégré de gestion de l'état du véhicule
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·S℠)

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Blocage automatique du frein/de l'essieu
  • Contrepoids de 4300 kg (9 460 lb)
  • Traction intégrale

M317 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

FLÈCHE ET BRAS

  • Bras de 2,2m (7'3")
  • Bras de 2,5m (8'2")

CABINE

  • Protection du conducteur (OPG)

TECHNOLOGIE CAT

  • Cat Grade 2D
  • Cat Grade avec 2D et Option de prééquipement (ARO)
  • Capteur laser
  • Compatible Cat Grade 3D
  • Connectivité Cat Grade
  • Cat Grade avec fonctionnalité Assist
  • Cat Payload
  • Intégration du tiltrotator Cat (TRS)

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Pompe de ravitaillement électrique

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Clapets antiretour du vérin godet
  • Manipulateurs à curseur unique
  • Manipulateurs à deux curseurs
  • Direction à manipulateur

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Visibilité à 360°
  • Signal/klaxon d'avertissement
  • Éclairage d'inspection
  • Barrière électronique 2D
  • Protection de la cabine

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Système de lubrification automatique pour circuit d'équipement et de pivotement

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Pneus tandem 10.00-20 16 PR
  • 11,00-20 16 PR, double pneus
  • 315/70R22.5, pneus aucun double espace
  • 445/70R 19,5, pneus simples
  • Pneu tandem, sans entretoises 300-80-22.5

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie

Découvrez comment M317 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Pelle hydraulique sur pneus M317

Projecteurs de pelle hydraulique sur pneus M317

Plateforme de service de la pelle hydraulique sur pneus M317 avec des marchepieds perforés antidérapants

Pelle hydraulique sur pneus M317 avec godet

Pelle hydraulique sur pneus M317 en cours d'excavation

Pelle hydraulique sur pneus M317

Pelle hydraulique sur pneus M317
Projecteurs de pelle hydraulique sur pneus M317
Plateforme de service de la pelle hydraulique sur pneus M317 avec des marchepieds perforés antidérapants
Pelle hydraulique sur pneus M317 avec godet
Pelle hydraulique sur pneus M317 en cours d'excavation
Pelle hydraulique sur pneus M317

Découvrez les offres disponibles pour  M317

Afficher davantage d'offres