Godet de curage de fossés 2 100 mm (82 in) : 439-7348

Curage de fossés Godet de curage de fossés 2 100 mm (82 in) : 439-7348

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur
82 in
2100 mm
Capacité
1.9 yd³
1.45 m³
Poids
1628 lb
739 kg

Vue d'ensemble

Les godets Cat® sont plus qu'un accessoire, ils sont une extension de vos machines Cat. Ils sont tous parfaitement équilibrés pour nos pelles hydrauliques afin de vous permettre de tasser les charges sans compromettre le rendement énergétique ou l'état de la machine. Nous les avons conçus pour accélérer le remplissage, conserver votre charge et s'adapter à votre tâche.

Spécifications produit pour Godet de curage de fossés 2 100 mm (82 in) : 439-7348

Largeur 82 in 2100 mm
Capacité 1.9 yd³ 1.45 m³
Poids 1628 lb 739 kg
Interface À utiliser avec attache spéciale CW-30 À utiliser avec attache spéciale CW-30
Type de lame Droite Droite

Découvrez comment Godet de curage de fossés 2 100 mm (82 in) : 439-7348 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet de curage de fossés

Image 2

Godet de curage de fossés
Image 2

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie

Découvrez les offres disponibles pour  Godet de curage de fossés 2 100 mm (82 in) : 439-7348

Afficher davantage d'offres