500 mm (20 in)

500 mm (20 in) Godets d'excavation - Minipelle

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
19.7 in
500 mm
Capacité
3.5 ft³
100 l
Poids
202.8 lb
92 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 4

Application

Application

Conçus pour une large gamme d'applications et de matériaux.
Conception du godet

Conception du godet

La conception enveloppante monobloc améliore la capacité de charge du godet et la production.
Remplissage du godet supérieur

Remplissage du godet supérieur

L'angle enveloppant optimal et l'absence de coin pointu favorisent un meilleur remplissage du godet et réduisent le compactage du matériau.
Forme du godet

Forme du godet

Forme du godet améliorée facilitant la circulation du matériau. Parois latérales du godet fuselées facilitant le vidage du matériau collant.

Spécifications produit pour 500 mm (20 in)

Largeur 19.7 in 500 mm
Capacité 3.5 ft³ 100 l
Poids 202.8 lb 92 kg
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Rayon aux pointes 30.7 in 781 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 500 mm (20 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
Découvrez les offres disponibles pour  500 mm (20 in)

Afficher davantage d'offres