460 mm (18 in)

Godets d'excavation - Minipelle 460 mm (18 in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
18.1 in
460 mm
Capacité
2.8 ft³
80 l
Poids
145.5 lb
66 kg

Vue d'ensemble

Ces godets sont parfaitement adaptés aux opérations d'excavation sur sol meuble à moyen.

Spécifications produit pour 460 mm (18 in)

Largeur 18.1 in 460 mm
Capacité 2.8 ft³ 80 l
Poids 145.5 lb 66 kg
Épaisseur de la lame de base 0.6 in 16 mm
Rayon aux pointes 27.2 in 691 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 460 mm (18 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  460 mm (18 in)

Afficher davantage d'offres