450mm (18in)

Godets d'excavation - Minipelle 450mm (18in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
17.7 in
450 mm
Capacité
4.2 ft³
118 l
Poids
266.8 lb
121 kg

Vue d'ensemble

Ces godets sont parfaitement adaptés aux opérations d'excavation sur sol meuble à moyen.

Spécifications produit pour 450mm (18in)

Largeur 17.7 in 450 mm
Capacité 4.2 ft³ 118 l
Poids 266.8 lb 121 kg
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Rayon aux pointes 33.3 in 846 mm
Type d'interface Attache CW-10 Attache CW-10

Découvrez comment 450mm (18in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  450mm (18in)

Afficher davantage d'offres