600 mm (24 in)

Godets de creusement de type nordique 600 mm (24 in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
23.6 in
600 mm
Capacité
5.7 ft³
160 l
Poids
235.9 lb
107 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 5

Application

Application

Conçus pour créer des performances maximales quand ils sont associés à une attache rapide de type S et/ou à un rotateur inclinable.
Rayon de pointe court et fond long

Rayon de pointe court et fond long

Avec des forces d'arrachage élevées associées à l'utilisation d'un rotateur inclinable, le godet produit encore des volumes de godet acceptables.
Tube raidisseur

Tube raidisseur

Pour offrir une solution de support à profil surbaissé avec un déport quasiment nul et de résistance élevée à la flexion, même dans des travaux à fortes contraintes.
Plaques latérales protégées contre l'usure

Plaques latérales protégées contre l'usure

Les plaques d'usure latérales de conception spéciale garantissent une résistance optimale à l'usure dans les applications à usage intensif.
Bandes d'usure

Bandes d'usure

Pour une résistance élevée contre l'usure, même dans les environnements de travail les plus exigeants.

Spécifications produit pour 600 mm (24 in)

Largeur 23.6 in 600 mm
Capacité 5.7 ft³ 160 l
Poids 235.9 lb 107 kg
Épaisseur de la lame de base 0.6 in 15 mm
Rayon aux pointes 30.9 in 785 mm
Type d'interface Attache S-40 Attache S-40

Découvrez comment 600 mm (24 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
Découvrez les offres disponibles pour  600 mm (24 in)

Afficher davantage d'offres