250 mm (10 in)

Godets bananes 250 mm (10 in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
9.8 in
250 mm
Capacité
1.1 ft³
32 l
Poids
92.6 lb
42 kg

Vue d'ensemble

Ce godet de style banane pour creusement de tranchées se distingue par sa largeur étroite et ses plaques latérales creusées. Il est spécifique au creusement de tranchées dans un matériau cohésif et permet un déchargement facile.

Spécifications produit pour 250 mm (10 in)

Largeur 9.8 in 250 mm
Capacité 1.1 ft³ 32 l
Poids 92.6 lb 42 kg
Épaisseur de la lame de base 0.6 in 16 mm
Rayon aux pointes 20.9 in 530 mm
Type d'interface Attache CW-05 Attache CW-05

Découvrez comment 250 mm (10 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  250 mm (10 in)

Afficher davantage d'offres