400 mm (16 in)

Godets bananes 400 mm (16 in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
15.7 in
400 mm
Capacité
5.5 ft³
155 l
Poids
308.6 lb
140 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Cat

Conception du godet

La conception enveloppante monobloc améliore la capacité de charge du godet et la production.
Cat

Forme du godet

Forme du godet améliorée facilitant la circulation du matériau. Parois latérales du godet fuselées facilitant le vidage du matériau collant.
Cat

Interface d'attache CW

Conçu pour une utilisation avec l'interface d'attache CW, qui permet de rapides permutations de godet et est dotée d'un système de fermeture par cheville qui permet de fixer solidement le godet.

Spécifications produit pour 400 mm (16 in)

Largeur 15.7 in 400 mm
Capacité 5.5 ft³ 155 l
Poids 308.6 lb 140 kg
Épaisseur de la lame de base 1 in 25 mm
Rayon aux pointes 34.3 in 871 mm
Type d'interface Attache CW-10 Attache CW-10

Découvrez comment 400 mm (16 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
Découvrez les offres disponibles pour  400 mm (16 in)

Afficher davantage d'offres