300 mm (12 in)

Godets d'excavation - Minipelle 300 mm (12 in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
11.8 in
300 mm
Capacité
1.2 ft³
33 l
Poids
86 lb
39 kg

Vue d'ensemble

Ces godets sont parfaitement adaptés aux opérations d'excavation sur sol meuble à moyen.

Spécifications produit pour 300 mm (12 in)

Largeur 11.8 in 300 mm
Capacité 1.2 ft³ 33 l
Poids 86 lb 39 kg
Épaisseur de la lame de base 0.6 in 16 mm
Rayon aux pointes 20.4 in 518 mm
Type d'interface Attache CW-05 Attache CW-05

Découvrez comment 300 mm (12 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  300 mm (12 in)

Afficher davantage d'offres