Vue d'ensemble
Ces godets sont parfaitement adaptés aux opérations d'excavation sur sol meuble à moyen.
Spécifications clés
Ces godets sont parfaitement adaptés aux opérations d'excavation sur sol meuble à moyen.
Affichage de 1-6 sur 5
| Largeur | 15.7 in 400 mm |
| Capacité | 4 yd³ 113 m³ |
| Poids | 302 lb 137 kg |
| Épaisseur de la lame de base | 1 in 25 mm |
| Rayon aux pointes | 37.4 in 950 mm |
| Type d'interface | Attache CW-10 Attache CW-10 |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit