Godet à usage normal

Usage courant Godet à usage normal 1800 mm (71 in) : 577-0346

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur
71 in
1800 mm
Capacité
3.4 yd³
2.6 m³
Poids
4517 lb
2049 kg

Vue d'ensemble

Les godets Cat® sont plus qu'un accessoire, ils sont une extension de vos machines Cat. Ils sont tous parfaitement équilibrés pour nos pelles hydrauliques afin de vous permettre de tasser les charges sans compromettre le rendement énergétique ou l'état de la machine. Nous les avons conçus pour accélérer le remplissage, conserver votre charge et s'adapter à votre tâche.

Spécifications produit pour Godet à usage normal 1800 mm (71 in) : 577-0346

Largeur 71 in 1800 mm
Capacité 3.4 yd³ 2.6 m³
Poids 4517 lb 2049 kg
Interface Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
Quantité de l'adaptateur 5 5
Taille de l'adaptateur Cat Advansys 110 Cat Advansys 110
Type de lame Droite Droite

Découvrez comment Godet à usage normal 1800 mm (71 in) : 577-0346 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Godet à usage normal

Modèle 336F avec godet à usage normal

Pelle hydraulique 336F chargeant un tombereau articulé 730C à l'aide d'un godet à usage normal

Modèle 311F RR creusant des tranchées à l'aide d'un godet à usage normal

Pelle hydraulique intermédiaire 320 chargeant un tombereau à l'aide d'un godet à usage normal

Modèle M317F creusent à l'aide d'un godet à usage normal

Godet à usage normal
Modèle 336F avec godet à usage normal
Pelle hydraulique 336F chargeant un tombereau articulé 730C à l'aide d'un godet à usage normal
Modèle 311F RR creusant des tranchées à l'aide d'un godet à usage normal
Pelle hydraulique intermédiaire 320 chargeant un tombereau à l'aide d'un godet à usage normal
Modèle M317F creusent à l'aide d'un godet à usage normal

Découvrez les offres disponibles pour  Godet à usage normal 1800 mm (71 in) : 577-0346

Afficher davantage d'offres