Usage normal Godet à usage normal 1100 mm (43 in) : 571-2946

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur
43 in
1100 mm
Capacité
0.89 yd³
0.68 m³
Poids
991 lb
450 kg

Vue d'ensemble

Les godets Cat® sont plus qu'un accessoire, ils sont une extension de vos machines Cat. Ils sont tous parfaitement équilibrés pour nos pelles hydrauliques afin de vous permettre de tasser les charges sans compromettre le rendement énergétique ou l'état de la machine. Nous les avons conçus pour accélérer le remplissage, conserver votre charge et s'adapter à votre tâche.

Spécifications produit pour Godet à usage normal 1100 mm (43 in) : 571-2946

Largeur 43 in 1100 mm
Capacité 0.89 yd³ 0.68 m³
Poids 991 lb 450 kg
Interface Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat
Quantité de l'adaptateur 6 6
Taille de l'adaptateur Cat Advansys 70 Cat Advansys 70
Type de lame Droite Droite

Découvrez comment Godet à usage normal 1100 mm (43 in) : 571-2946 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape