Vue d'ensemble
Ces godets sont parfaitement adaptés aux opérations d'excavation sur sol meuble à moyen.
Spécifications clés
Ces godets sont parfaitement adaptés aux opérations d'excavation sur sol meuble à moyen.
Affichage de 1-6 sur 5
| Largeur | 15.7 in 400 mm |
| Capacité | 1.3 ft³ 37 l |
| Poids | 79.4 lb 36 kg |
| Épaisseur de la lame de base | 0.6 in 16 mm |
| Rayon aux pointes | 19.4 in 494 mm |
| Type d'interface | Attache CW-05 Attache CW-05 |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit