1500 mm (59 in)

Godets de curage de fossés - Minipelle 1500 mm (59 in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
59.1 in
1500 mm
Capacité
8.5 ft³
240 l
Poids
319.7 lb
145 kg

Vue d'ensemble

Utilisés pour le nettoyage des fossés, le talutage, le nivellement et les autres travaux de finition.

Spécifications produit pour 1500 mm (59 in)

Largeur 59.1 in 1500 mm
Capacité 8.5 ft³ 240 l
Poids 319.7 lb 145 kg
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Rayon aux pointes 26.1 in 664 mm
Type d'interface Clavette Clavette

Découvrez comment 1500 mm (59 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  1500 mm (59 in)

Afficher davantage d'offres