Vue d'ensemble
Utilisés pour le nettoyage des fossés, le talutage, le nivellement et les autres travaux de finition.
Spécifications clés
Utilisés pour le nettoyage des fossés, le talutage, le nivellement et les autres travaux de finition.
Affichage de 1-6 sur 9
| Largeur | 47.2 in 1200 mm |
| Capacité | 12.7 ft³ 360 l |
| Poids | 1086.9 lb 493 kg |
| Épaisseur de la lame de base | 1 in 25 mm |
| Épaisseur de la lame de coupe | 1 in 25 mm |
| Rayon aux pointes | 43.8 in 1112 mm |
| Débit hydraulique requis | 1er accessoire 1er accessoire |
| Type d'interface | À claveter (Accouplement par axes) À claveter (Accouplement par axes) |
Afficher davantage d'offres