900mm (35in)

Godets d'excavation - Minipelle 900mm (35in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
35.4 in
900 mm
Capacité
7.4 yd³
210 m³
Poids
313.1 lb
142 kg

Vue d'ensemble

Ces godets sont parfaitement adaptés aux opérations d'excavation sur sol meuble à moyen.

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 4

Application

Application

Conçus pour une large gamme d'applications et de matériaux.
Conception du godet

Conception du godet

La conception enveloppante monobloc améliore la capacité de charge du godet et la production.
Remplissage du godet supérieur

Remplissage du godet supérieur

L'angle enveloppant optimal et l'absence de coin pointu favorisent un meilleur remplissage du godet et réduisent le compactage du matériau.
Forme du godet

Forme du godet

Forme du godet améliorée facilitant la circulation du matériau. Parois latérales du godet fuselées facilitant le vidage du matériau collant.

Spécifications produit pour 900mm (35in)

Largeur 35.4 in 900 mm
Capacité 7.4 yd³ 210 m³
Poids 313.1 lb 142 kg
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Rayon aux pointes 30.7 in 781 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 900mm (35in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.