920 mm (36 in)

920 mm (36 in) Godets de creusement de type nordique

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
36.2 in
920 mm
Capacité
17.7 ft³
500 l
Poids
842.2 lb
382 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 5

Application

Application

Conçus pour créer des performances maximales quand ils sont associés à une attache rapide de type S et/ou à un rotateur inclinable.
Rayon de pointe court et fond long

Rayon de pointe court et fond long

Avec des forces d'arrachage élevées associées à l'utilisation d'un rotateur inclinable, le godet produit encore des volumes de godet acceptables.
Tube raidisseur

Tube raidisseur

Pour offrir une solution de support à profil surbaissé avec un déport quasiment nul et de résistance élevée à la flexion, même dans des travaux à fortes contraintes.
Plaques latérales protégées contre l'usure

Plaques latérales protégées contre l'usure

Les plaques d'usure latérales de conception spéciale garantissent une résistance optimale à l'usure dans les applications à usage intensif.
Bandes d'usure

Bandes d'usure

Pour une résistance élevée contre l'usure, même dans les environnements de travail les plus exigeants.

Spécifications produit pour 920 mm (36 in)

Largeur 36.2 in 920 mm
Capacité 17.7 ft³ 500 l
Poids 842.2 lb 382 kg
Épaisseur de la lame de base 1.2 in 30 mm
Rayon aux pointes 49.6 in 1260 mm
Type d'interface Attache S-50 Attache S-50

Découvrez comment 920 mm (36 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  920 mm (36 in)

Afficher davantage d'offres