600 mm (24 in)

Godets d'excavation - Minipelle 600 mm (24 in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
23.6 in
600 mm
Capacité
11.8 ft³
333 l
Poids
507.1 lb
230 kg

Vue d'ensemble

Ces godets sont parfaitement adaptés aux opérations d'excavation sur sol meuble à moyen.

Spécifications produit pour 600 mm (24 in)

Largeur 23.6 in 600 mm
Capacité 11.8 ft³ 333 l
Poids 507.1 lb 230 kg
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Rayon aux pointes 29.2 in 742 mm
Type d'interface Attache CW-10 Attache CW-10

Découvrez comment 600 mm (24 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  600 mm (24 in)

Afficher davantage d'offres