300 mm (12 in)

Godets bananes 300 mm (12 in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
11.8 in
300 mm
Capacité
2.3 ft³
65 l
Poids
119 lb
54 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Cat

Conception du godet

La conception enveloppante monobloc améliore la capacité de charge du godet et la production.
Cat

Forme du godet

Forme du godet améliorée facilitant la circulation du matériau. Parois latérales du godet fuselées facilitant le vidage du matériau collant.
Cat

Interface d'attache CW

Conçu pour une utilisation avec l'interface d'attache CW, qui permet de rapides permutations de godet et est dotée d'un système de fermeture par cheville qui permet de fixer solidement le godet.

Spécifications produit pour 300 mm (12 in)

Largeur 11.8 in 300 mm
Capacité 2.3 ft³ 65 l
Poids 119 lb 54 kg
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Rayon aux pointes 24.5 in 622 mm
Type d'interface Attache CW-05 Attache CW-05

Découvrez comment 300 mm (12 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
Découvrez les offres disponibles pour  300 mm (12 in)

Afficher davantage d'offres