400 mm (16 in)

Godets de creusement de tranchées type nordique 400 mm (16 in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
15.7 in
400 mm
Capacité
7.8 ft³
220 l
Poids
370.4 lb
168 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 4

Application

Application

Conçus pour créer des performances maximales quand ils sont associés à une attache rapide de type S et/ou à un rotateur inclinable.
Plaques latérales protégées contre l'usure

Plaques latérales protégées contre l'usure

Les plaques d'usure latérales de conception spéciale garantissent une résistance optimale à l'usure dans les applications à usage intensif.
Tube raidisseur

Tube raidisseur

Pour offrir une solution de support à profil surbaissé avec un déport quasiment nul et de résistance élevée à la flexion, même dans des travaux à fortes contraintes.
Rayon de pointe court et fond long

Rayon de pointe court et fond long

Avec des forces d'arrachage élevées associées à l'utilisation d'un rotateur inclinable, le godet produit encore des volumes de godet acceptables.

Spécifications produit pour 400 mm (16 in)

Largeur 15.7 in 400 mm
Capacité 7.8 ft³ 220 l
Poids 370.4 lb 168 kg
Épaisseur de la lame de base 1 in 25 mm
Rayon aux pointes 46.7 in 1186 mm
Type d'interface Attache S-45 Attache S-45

Découvrez comment 400 mm (16 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  400 mm (16 in)

Afficher davantage d'offres