500 mm (20 in)

500 mm (20 in) Godets d'excavation - Minipelle

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
19.7 in
500 mm
Capacité
2.3 ft³
65 l
Poids
114.6 lb
52 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 5

Cat

Application

Conçus pour une large gamme d'applications et de matériaux.
Cat

Conception du godet

La conception enveloppante monobloc améliore la capacité de charge du godet et la production.
Cat

Remplissage du godet supérieur

L'angle enveloppant optimal et l'absence de coin pointu favorisent un meilleur remplissage du godet et réduisent le compactage du matériau.
Cat

Forme du godet

Forme du godet améliorée facilitant la circulation du matériau. Parois latérales du godet fuselées facilitant le vidage du matériau collant.
Cat

Interface d'attache CW

Conçu pour une utilisation avec l'interface d'attache CW, qui permet de rapides permutations de godet et est dotée d'un système de fermeture par cheville qui permet de fixer solidement le godet.

Spécifications produit pour 500 mm (20 in)

Largeur 19.7 in 500 mm
Capacité 2.3 ft³ 65 l
Poids 114.6 lb 52 kg
Épaisseur de la lame de base 0.6 in 16 mm
Rayon aux pointes 20.4 in 518 mm
Type d'interface Attache CW-05 Attache CW-05

Découvrez comment 500 mm (20 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
Découvrez les offres disponibles pour  500 mm (20 in)

Afficher davantage d'offres