| Largeur | 21,3 in 540 mm |
| Capacité | 8,5 yd³ 6,5 m³ |
| Type de lame | Droite Droite |
| Type d'interface | Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat |
Godets de creusement Godet pour creusement de tranchées de 540 mm (21 in) : 512-8397
Demander un devis Trouver concessionnaireSpécifications clés
- Largeur
- 21,3 in
- 540 mm
- Capacité
- 8,5 yd³
- 6,5 m³
- Type de lame
- Droite
- Droite
Vue d'ensemble
Les godets Cat® sont plus qu'un accessoire, ils sont une extension de vos machines Cat. Chacun est parfaitement assorti à nos pelles hydrauliques afin de vous permettre un chargement à refus sans compromettre le rendement énergétique ou le bon état de la machine. Nous les avons conçus pour accélérer le remplissage, conserver votre charge et s'adapter à votre tâche.
Caractéristiques en un coup d'œil
- La productivité est à son meilleur niveau lorsque vous équipez votre machine Cat d'un godet Cat, que nous avons spécialement conçu pour optimiser la force d'arrachage et la puissance de la machine.
- Le profil d'enveloppe à rayon double améliore le flux des matières dans le godet. Le dégagement de talon accru garantit que le fond du godet ne frotte pas, ce qui réduit les coûts d'entretien.
- La consommation de carburant est maximale lors de l'excavation. Les godets Cat sont conçus pour creuser dans les matériaux rapidement afin d'améliorer l'efficacité de fonctionnement globale de votre machine.
- Chargez plus de matière plus rapidement. La forme et les barres latérales du godet permettent une rétention optimale des matériaux dans le godet à chaque charge.
- Comptez sur l'intégrité structurelle de votre godet à long terme. La plaque de charnière intégrée permet de mieux répartir les forces qu'avec une plaque de charnière à souder.
- Les godets Cat sont fabriqués en acier d'une grande robustesse et sont résistants à l'abrasion, en particulier pour les composants d'usure excessive.
- Protégez les zones à forte usure les plus importantes de votre godet avec des outils d'attaque au sol (GET, Ground Engaging Tools) Cat®. Les protecteurs de longerons et les couteaux latéraux permettent de préserver les pièces du godet qui entrent en contact et traversent les matériaux le plus souvent.
- Réduisez les coûts d'entretien en choisissant le bon outil d'attaque du sol pour votre godet et votre combinaison d'applications.
- Les pointes du godet sont disponibles avec un large choix d'options pour répondre à vos applications spécifiques. Que vous deviez rendre un sol propre et horizontal ou creuser des matières dures et abrasives, il existe une pointe pour chaque application.
- La gestion de plusieurs godets et d'autres équipements pour un parc est plus facile avec un système d'attache. Les attaches permettent un partage entre les machines de taille similaire et les équipements peuvent être changés en quelques secondes sans quitter la sécurité de la cabine.
- Les godets pouvant être directement clavetés sur la machine sont également compatibles avec des attaches d'attache à accouplement par axes Cat® à l'exception des godets Performance d'attache à accouplement par axes. Les godets Performance à attache à accouplement par axes ont un axe encastré qui optimise la force d'arrachage, ce qui raccourcit les temps de cycle du godet lors de l'utilisation avec une attache à accouplement par axes Cat.
- L'attache à accouplement par axes Cat donne également au conducteur la possibilité de saisir un godet en position inversée pour nettoyer les coins facilement.
- Assurez-vous que vos attaches sont sécurisées avec des indices visuels et sonores au niveau du loquet secondaire de l'accouplement, toujours dans le champ de vision du conducteur.
- Les attaches à accouplement par axes Cat sont compatibles avec les pelles hydrauliques à chaînes 311-352 et toutes les pelles sur pneus. Des attaches à largeur de tranchée sont également disponibles.
- Les équipements compatibles avec le système d'attache spéciale CW utilisent des charnières d'attache rapide fixes. Les attaches spéciales CW sont dotées d'un système de fermeture par cale de verrouillage pour assurer la fixation des équipements.
- Les attaches spéciales CW sont disponibles pour toutes les pelles hydrauliques à chaines et sur pneus.
- Ne perdez plus de temps à chercher vos godets. Un système de suivi des ressources Cat est disponible sur certains godets.
- Suivez l'intégralité de votre parc d'équipements et de machines à partir d'une seule source. Les godets avec la fonction de suivi des biens sont visualisables dans VisionLink® sur un équipement abonné à Product Link ™.
- Sécurisez vos ressources. Les godets équipés du système de suivi des ressources envoient une alerte s'ils quittent les limites d'un site, faciles à définir.
- Les godets pour creusement de tranchées sont spécialement conçus pour être utilisés avec le rotateur inclinable Cat®. L'utilisation d'un godet pour creusement de tranchées avec un rotateur inclinable permet au conducteur d'obtenir une finition régulière, de creuser une tranchée ou de niveler avec plusieurs angles.
- Le profil plus étroit des godets pour creusement de tranchées permet le cas échéant de creuser des largeurs spécifiques.
- Vous pouvez claveter les godets pour creusement de tranchées directement sur votre machine ou les utiliser avec une attache d'attache à accouplement par axes Cat ou une attache spécifique CW.
Spécifications produit pour Godet pour creusement de tranchées de 540 mm (21 in) : 512-8397
Découvrez comment Godet pour creusement de tranchées de 540 mm (21 in) : 512-8397 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
- Largeur
- 21,3 in
- 540 mm
- Capacité
- 8,5 yd³
- 6,5 m³
- Type de lame
- Droite
- Droite
- Largeur
- 60 in
- 540 mm
- Capacité
- 2,3 yd³
- 1,76 m³
- Poids
- 739,9 lb
- 335,6 kg
- Largeur
- 53 in
- 660 mm
- Capacité
- 1,9 yd³
- 1,45 m³
- Poids
- 870,8 lb
- 395,0 kg
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Technologie et services compatibles
Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.
-
Système de suivi des équipements PL161 Cat
Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.
Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.
Découvrez les offres disponibles pour Godet pour creusement de tranchées de 540 mm (21 in) : 512-8397
Afficher davantage d'offres