| Largeur | 60 in 600 mm |
| Capacité | 2,46 yd³ 1,88 m³ |
| Poids | 3452 lb 850 kg |
| Interface | Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat Utiliser comme attache à claveter ou avec accouplement par axes Cat |
| Quantité de l'adaptateur | 4 4 |
| Taille de l'adaptateur | K100 K100 |
| Type de lame | Droite Droite |
Extra-robuste Godet à usage intensif 1 500 mm (60 in)
Demander un devis Trouver concessionnaireSpécifications clés
- Largeur
- 60 in
- 600 mm
- Capacité
- 2,46 yd³
- 1,88 m³
- Poids
- 3452 lb
- 850 kg
Vue d'ensemble
Les godets Cat® sont plus qu'un accessoire, ils sont une extension de vos machines Cat. Ils sont tous parfaitement équilibrés pour nos pelles hydrauliques afin de vous permettre de tasser les charges sans compromettre le rendement énergétique ou l'état de la machine. Nous les avons conçus pour accélérer le remplissage, conserver votre charge et s'adapter à votre tâche. Tous les équipements ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Consultez votre concessionnaire Cat pour en savoir plus sur les équipements spécifiques disponibles dans votre région.
Caractéristiques en un coup d'œil
- La productivité est à son meilleur niveau lorsque vous équipez votre machine Cat d'un godet Cat, que nous avons spécialement conçu pour optimiser la force d'arrachage et la puissance de la machine.
- Le profil d'enveloppe à rayon double améliore le flux des matières dans le godet. Le dégagement de talon accru garantit que le fond du godet ne frotte pas, ce qui réduit les coûts d'entretien.
- La consommation de carburant est maximale lors de l'excavation. Les godets Cat sont conçus pour creuser dans les matériaux rapidement afin d'améliorer l'efficacité de fonctionnement globale de votre machine.
- Chargez plus de matière plus rapidement. La forme et les barres latérales du godet permettent une rétention optimale des matériaux dans le godet à chaque charge.
- Comptez sur l'intégrité structurelle de votre godet à long terme. La plaque de charnière intégrée permet de mieux répartir les forces qu'avec une plaque de charnière à souder.
- Les godets Cat sont fabriqués en acier haute résistance et sont résistants à l'abrasion, en particulier pour les composants d'usure excessive.
- Protégez les zones d'usure excessive les plus importantes de votre godet avec les outils d'attaque du sol Cat® (GET). Les protecteurs de longerons et les couteaux latéraux permettent de préserver les pièces du godet qui entrent en contact et traversent les matériaux le plus souvent.
- Réduisez les coûts d'entretien en choisissant le bon outil d'attaque du sol pour votre godet et votre combinaison d'applications.
- Les pointes du godet sont disponibles avec un large choix d'options pour répondre à vos applications spécifiques. Que vous deviez rendre un sol propre et horizontal ou creuser des matières dures et abrasives, il existe une pointe pour chaque application.
- La gestion de plusieurs godets et d'autres équipements pour un parc est plus facile avec un système d'attache. Les attaches permettent un partage entre les machines de taille similaire et les équipements peuvent être changés en quelques secondes sans quitter la sécurité de la cabine.
- Les godets pouvant être fixés directement sur la machine sont également compatibles avec les attaches à accouplement par axes Cat®, à l'exception des godets Performance à attache à accouplement par axes. Les godets Performance à attache à accouplement par axes ont un axe encastré qui optimise la force d'arrachage, ce qui raccourcit les temps de cycle du godet lors de l'utilisation avec une attache à accouplement par axes Cat.
- L'attache à accouplement par axes Cat donne également au conducteur la possibilité de saisir un godet en position inversée pour nettoyer les coins facilement.
- Assurez-vous que vos attaches sont sécurisées avec des indices visuels et sonores au niveau du loquet secondaire de l'accouplement, toujours dans le champ de vision du conducteur.
- Les attaches à accouplement par axes Cat sont compatibles avec les pelles hydrauliques à chaînes 311-352 et toutes les pelles sur pneus. Des attaches à largeur de tranchée sont également disponibles.
- Les équipements compatibles avec le système d'attache spéciale CW utilisent des charnières d'attache rapide fixes. Les attaches spéciales CW sont dotées d'un système de fermeture par cale de verrouillage pour assurer la fixation des équipements.
- Les attaches spéciales CW sont disponibles pour toutes les pelles hydrauliques à chaines et sur pneus.
- Ne perdez plus de temps à chercher vos godets. Un suivi des ressources Cat est disponible sur certains godets.
- Suivez l'intégralité de votre parc d'équipements et de machines à partir d'une seule source. Les godets équipés du suivi des ressources peuvent être visualisés dans VisionLink® avec les équipements dotés de Product Link ™.
- Sécurisez vos ressources. Les godets équipés du suivi des ressources envoient une alerte s'ils quittent les limites d'un site faciles à définir.
- Pour les situations où les conditions de votre application peuvent changer, les godets à usage intensif sont le choix le plus pratique pour votre utilisation, avec des largeurs allant de 450 à 2 150 mm (18-85 in). Leur polyvalence dans les différents types d'application en font le choix de godet de pelle hydraulique le plus populaire, avec une durée de vie de la pointe de 400 à 800 heures.
- Les godets à usage intensif offrent des performances optimales dans un large éventail de conditions d'impact et d'abrasion, comme les mélanges de terre, l'argile et la roche.
- Les plaques d'usure sur la partie inférieure des godets à usage intensif sont entre 20 et 40 % plus épaisses que sur les godets à usage normal.
- Les plaques d'usure latérales sont entre 17 et 25 % plus épaisses que sur les godets à usage normal.
- Les godets à usage intensif pour les pelles hydrauliques moyennes à grandes présentent entre 14 et 17 % d'épaisseur en plus sur les barres latérales.
- Un bon équilibre entre puissance et efficacité avec les godets à usage intensif à grande puissance. Les godets à grande puissance offrent les meilleures performances dans des applications où la force d'arrachage et les temps de cycle sont essentiels.
- Creusez plus profondément dans les matériaux rocheux avec une lame en V. La lame en V permet de creuser plus profondément dans ces matériaux résistants et de les guider dans le godet.
- Vous pouvez fixer le godet à usage intensif directement sur la machine ou l'utiliser avec une attache à accouplement par axes Cat ou une attache spéciale CW.
Spécifications produit pour Godet à usage intensif 1 500 mm (60 in)
Découvrez comment Godet à usage intensif 1 500 mm (60 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
- Largeur
- 60 in
- 600 mm
- Capacité
- 2,46 yd³
- 1,88 m³
- Poids
- 3452 lb
- 850 kg
- Largeur
- 54 in
- 1350 mm
- Capacité
- 2.14 yd³
- 1.64 m³
- Poids
- 3073 lb
- 1394 kg
- Largeur
- 60 in
- 1500 mm
- Capacité
- 2.46 yd³
- 1.88 m³
- Poids
- 3221 lb
- 1461 kg
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
- Principales caractéristiques du godet à usage intensif Downloadable PDF Opens in a New Tab file_download
- Caractéristiques techniques du godet de pelle (AME, Russie, EUR, Turquie) Downloadable PDF Opens in a New Tab file_download
- Brochure des godets pour pelles pour l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient Downloadable PDF Opens in a New Tab file_download
Technologie et services compatibles
Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.
-
Système de suivi des équipements PL161 Cat
Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.
Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.
Découvrez les offres disponibles pour Godet à usage intensif 1 500 mm (60 in)
Afficher davantage d'offres