Photo en studio

Godets d'excavation - Minipelle 260 mm (10 in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
10.2 in
260 mm
Capacité
1 yd³
27.5 m³
Poids
103.4 lb
46.9 kg

Vue d'ensemble

Ces godets sont parfaitement adaptés aux opérations d'excavation sur sol meuble à moyen.

Spécifications produit pour 260 mm (10 in)

Largeur 10.2 in 260 mm
Capacité 1 yd³ 27.5 m³
Poids 103.4 lb 46.9 kg
Épaisseur de la lame de base 0.6 in 16 mm
Rayon aux pointes 23.3 in 591 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 260 mm (10 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  260 mm (10 in)

Afficher davantage d'offres