Godet à usage intensif 1 650 mm (66 in) : 528-4662

Extra-robuste Godet à usage intensif 1 650 mm (66 in) : 528-4662

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur
66 in
1650 mm
Capacité
3.15 yd³
2.41 m³
Poids
4519 lb
2050 kg

Vue d'ensemble

Les godets Cat® sont plus qu'un accessoire, ils sont une extension de vos machines Cat. Ils sont tous parfaitement équilibrés pour nos pelles hydrauliques afin de vous permettre de tasser les charges sans compromettre le rendement énergétique ou l'état de la machine. Nous les avons conçus pour accélérer le remplissage, conserver votre charge et s'adapter à votre tâche. Tous les équipements ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Consultez votre concessionnaire Cat pour en savoir plus sur les équipements spécifiques disponibles dans votre région.

Spécifications produit pour Godet à usage intensif 1 650 mm (66 in) : 528-4662

Largeur 66 in 1650 mm
Capacité 3.15 yd³ 2.41 m³
Poids 4519 lb 2050 kg
Interface À utiliser avec attache spéciale CW-45 À utiliser avec attache spéciale CW-45
Quantité de l'adaptateur 5 5
Taille de l'adaptateur Cat Advansys 110 Cat Advansys 110
Type de lame Droite Droite

Découvrez comment Godet à usage intensif 1 650 mm (66 in) : 528-4662 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet à usage intensif

Photos

Photos

Photos

Godet à usage intensif
Photos
Photos
Photos

360 View

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système de suivi des équipements PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie

Découvrez les offres disponibles pour  Godet à usage intensif 1 650 mm (66 in) : 528-4662

Afficher davantage d'offres