460 mm (18 in)

460 mm (18 in) Godets d'excavation - Minipelle

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
18.1 in
460 mm
Capacité
3.2 ft³
90 l
Poids
185.2 lb
84 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 4

Application

Application

Conçus pour une large gamme d'applications et de matériaux.
Conception du godet

Conception du godet

La conception enveloppante monobloc améliore la capacité de charge du godet et la production.
Remplissage du godet supérieur

Remplissage du godet supérieur

L'angle enveloppant optimal et l'absence de coin pointu favorisent un meilleur remplissage du godet et réduisent le compactage du matériau.
Forme du godet

Forme du godet

Forme du godet améliorée facilitant la circulation du matériau. Parois latérales du godet fuselées facilitant le vidage du matériau collant.

Spécifications produit pour 460 mm (18 in)

Largeur 18.1 in 460 mm
Capacité 3.2 ft³ 90 l
Poids 185.2 lb 84 kg
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Rayon aux pointes 30.7 in 781 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 460 mm (18 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
Découvrez les offres disponibles pour  460 mm (18 in)

Afficher davantage d'offres