1200 mm (47 in)

Godets de curage de fossés - Minipelle 1200 mm (47 in)

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
47.2 in
1200 mm
Capacité
5.4 ft³
154 l
Poids
205 lb
93 kg

Vue d'ensemble

Utilisés pour le nettoyage des fossés, le talutage, le nivellement et les autres travaux de finition.

Spécifications produit pour 1200 mm (47 in)

Largeur 47.2 in 1200 mm
Capacité 5.4 ft³ 154 l
Poids 205 lb 93 kg
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Rayon aux pointes 18.4 in 467 mm
Type d'interface Attache CW-05 Attache CW-05

Découvrez comment 1200 mm (47 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  1200 mm (47 in)

Afficher davantage d'offres