1400 mm (55 in)

1400 mm (55 in) Godets de curage de fossés - Minipelle

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
55.1 in
1400 mm
Capacité
10.5 ft³
298 l
Poids
399 lb
181 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 5

Cat

Application

Conçus pour une large gamme d'applications et de matériaux.
Cat

Conception du godet

La conception enveloppante monobloc améliore la charge du godet et la production.
Cat

Remplissage du godet supérieur

L'angle enveloppant optimal et l'absence de coin pointu favorisent un meilleur remplissage du godet et réduisent le compactage du matériau.
Cat

Forme du godet

Forme du godet améliorée facilitant la circulation du matériau. Parois latérales du godet fuselées facilitant le vidage du matériau collant.
Cat

Attache CW

Conçu pour une utilisation avec l'interface d'attache CW, qui permet de rapides permutations de godet et est dotée d'un système de fermeture par cheville qui permet de fixer solidement le godet.

Spécifications produit pour 1400 mm (55 in)

Largeur 55.1 in 1400 mm
Capacité 10.5 ft³ 298 l
Poids 399 lb 181 kg
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Rayon aux pointes 23.1 in 588 mm
Type d'interface Attache CW-10 Attache CW-10

Découvrez comment 1400 mm (55 in) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  1400 mm (55 in)

Afficher davantage d'offres